ÖLFLEX® PLUG H07RN-F кабели-удлинители*

Кабели-удлинители с прямой штепсельной вилкой с защитным контактом и соединительной розеткой

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Длина, м Вес меди, кг/1000 шт.
73222383 3 G 1.5 9.6 - 12.5 5 216
73222328 3 G 1.5 9.6 - 12.5 10 430
73222329
3 G 1.5 9.6 - 12.5 25 1075
73222330
3 G 1.5 9.6 - 12.5 50 2150
73222384 3 G 2.5 11.5 - 14.5 5 360
73222331 3 G 2.5 11.5 - 14.5 10 720
73222332
3 G 2.5 11.5 - 14.5 25 1800
73222333
3 G 2.5 11.5 - 14.5 50 3600

Области применения

  • Машиностроение
  • Строительная промышленность
  • Сельскохозяйственное оборудование
  • В помещениях с влажной средой или вне помещений

Характеристики

  • Другие длины, цвета, конфекционирование, типы кабелей и типы штекеров поставляются по запросам

Конструкция

  • Смонтированный прямой штекер с защитным контактом (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44
  • Смонтированная прямая розетка с защитным контактом с крышкой из резины (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44

Номинальное напряжение

  • U0: 250 В~

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.