LiY

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов

Кабель управления LIY с оболочкой из ПВХ, скрученный подвесной провод для телекоммуникационных устройств и электронных компонентов, пламезамедляющий, макс. +70 °C

  • Провод управления с ПВХ изоляцией
  • Экономически выгодный

CE Fire

Артикул Цвет Сечение жилы, мм² Наружный диаметр [мм] м/на катушке Вес меди кг/км
4125000S
зеленый/желтый 0.14 1,1 500 1,35
4125001S
чёрный 0.14 1,1 500 1,35
4125002S
Голубой 0.14 1,1 500 1,35
4125014S
темно-синий 0.14 1,1 500 1,35
4125003S
коричневый 0.14 1,1 500 1,35
4125005S
желтый 0.14 1,1 500 1,35
4125006S
зеленый 0.14 1,1 500 1,35
4125007S
фиолетовый 0.14 1,1 500 1,35
4125008S
розовый 0.14 1,1 500 1,35
4125009S
оранжевый 0.14 1,1 500 1,35
4125104S
красный 0.14 1,1 500 1,35
4125105S
Белый 0.14 1,1 500 1,35
4125106S
серый 0.14 1,1 500 1,35
4126000S
зеленый/желтый 0.25 1,3 250 2,4
4126001S
чёрный 0.25 1,3 250 2,4
4126002S
Голубой 0.25 1,3 250 2,4
4126014S
темно-синий 0.25 1,3 250 2,4
4126003S
коричневый 0.25 1,3 250 2,4
4126004S
бежевый 0.25 1,3 250 2,4
4126005S
желтый 0.25 1,3 250 2,4
4126006S
зеленый 0.25 1,3 250 2,4
4126007S
фиолетовый 0.25 1,3 250 2,4
4126008S
розовый 0.25 1,3 250 2,4
4126009S
оранжевый 0.25 1,3 250 2,4
4126010S
прозрачный 0.25 1,3 250 2,4
4126104S
красный 0.25 1,3 250 2,4
4126105S
Белый 0.25 1,3 250 2,4
4126106S
серый 0.25 1,3 250 2,4

Области применения

  • Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов в приборах

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 150 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тончайших проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ, типа YI 2/TI 2 в соотв. с VDE 0207-4

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
  • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Рабочее пиковое напряжение

  • 500 В (0,14 мм²)
  • 900 В (0,25 мм²)

Конструкция жилы

  • 0,14 мм²: ≥18 проволок (каждая 0,10 мм Ø)
  • 0,25 мм² ≥ 14 проволок (каждая 0,15 мм Ø)

Номинальное напряжение

  • Рабочее напряжение < 50 В~
  • Импульсное напряжение: ≤250 В

Испытательное напряжение

  • 1200 В (0,14 мм²)
  • 2500 В (0,25 мм²)

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.