LiY со спиральной маркировкой

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов со спиральной цветовой маркировкой

Кабель управления LIY с оболочкой из ПВХ, скрученный подвесной провод для телекоммуникационных устройств и электронных компонентов, с двухцветной спиральной навитой изоляцией, пламезамедляющий, макс. +70 °C

  • Провод управления с ПВХ изоляцией
  • Экономически выгодный
  • Со спиральной цветовой маркировкой

CEFire

Артикул ЦветСечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]м/на катушкеВес меди кг/км
4502202S
чёрный/зеленый0.251,52502,4
4502212S
чёрный /красный0.251,52502,4
4502222S
чёрный /белый0.251,52502,4
4502232S
синий/черный0.251,52502,4
4502242S
синий/зеленый0.251,52502,4
4502252S
синий/красный0.251,52502,4
4502262S
синий/белый0.251,52502,4
4502272S
коричневый/черный0.251,52502,4
4502282S
коричневый/зеленый0.251,52502,4
4502292S
коричневый/белый0.251,52502,4
4502302S
желтый/черный0.251,52502,4
4502312S
желтый/красный0.251,52502,4
4502322S
желтый/белый0.251,52502,4
4502332S
зеленый/черный0.251,52502,4
4502342S
зеленый/белый0.251,52502,4
4502352S
фиолетовый/черный0.251,52502,4
4502362S
фиолетовый/желтый0.251,52502,4
4502372S
фиолетовый/белый0.251,52502,4
4502382S
оранжевый/черный0.251,52502,4
4502392S
оранжевый/белый0.251,52502,4
4502402S
красный/черный0.251,52502,4
4502412S
красный/желтый0.251,52502,4
4502422S
красный/белый0.251,52502,4
4502432S
белый/черный0.251,52502,4
4502442S
белый/синий0.251,52502,4
4502462S
белый/красный0.251,52502,4
4502472S
серый/черный-1,3-2,4

Области применения

  • Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов в приборах

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 150 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тончайших проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ, типа YI 2/TI 2 в соотв. с VDE 0207-4
  • Маркировка спиральная, цветовая

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
  • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Рабочее пиковое напряжение

  • 900 В (0,25 мм²)

Конструкция жилы

  • 0,25 мм² ≥ 14 проволок (каждая 0,15 мм Ø)

Номинальное напряжение

  • Рабочее напряжение < 50 В~
  • Импульсное напряжение: ≤250 В

Испытательное напряжение

  • 2500 В (0,25 мм²)

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.