ÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® контрольный кабель 0.6/1кВ, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V или AWM 1000V, WET 75 °C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, силовой кабель + кабель управления с оболочкой из ПВХ, 0,6/1 кВ, лоток — открытая прокладка

  • Стойкие к торсионному кручению, для применения в ветросиловых установках
  • Широкий спектр применения (NFPA 70/NEC), соответствие NFPA 79
  • Для применения вне помещений (в США)

Подходит для применения вне помещенийНе поддерживают горениеМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийСтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

CECSARUULC_ULEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Сечения жил в AWGНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® Tray II
221803
3 G 1.0-7.528,885
221804
4 G 1.0-8.138,498
221805
5 G 1.0-8.848115
221807
7 G 1.0-9.567149
221809
9 G 1.0-10.987167
221812
12 G 1.0-12.1115255
221818
18 G 1.0-14.9173365
221825
25 G 1.0-16.9240479
221603
3 G 1.5-8.343103
221604
4 G 1.5-8.958124
221605
5 G 1.5-9.772146
221607
7 G 1.5-10.5101189
221608
8 G 1.5-11.3116203
221609
9 G 1.5-12.1130255
221612
12 G 1.5-14.4173328
221618
18 G 1.5-16.6259431
221625
25 G 1.5-18.8360592
221403
3 G 2.5-9.272130
221404
4 G 2.5-1096159
221405
5 G 2.5-10.8120224
221407
7 G 2.5-11.8168252
221409
9 G 2.5-14.5216335
221412
12 G 2.5-16.2288459
221418
18 G 2.5-18.7432654
221425
25 G 2.5-22.5600874
221204
4 G 4.0-11.7153226
221205
5 G 4.0-12.8192279
221207
7 G 4.0-14.8269384
221004
4 G 6.0-14.7231394
221005
5 G 6.0-16288472
221007
7 G 6.0-17.4405661
220804
4 G 10.0-17.9384615
220805
5 G 10.0-19.6480,624771
220604
4 G 16.0-22.8615864
220605
5 G 16.0-24.97681080
220404
4 G427.89601418
220204
4 G232.313442077

Преимущества

  • Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
  • Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
  • 75 °C WET рейтинг + стойкость к солнечному свету: для применения вне помещений (в США)

Области применения

  • Промышленное оборудование, производство промышленного оборудования в США
  • Эксплуатация в незащищенном режиме при напряжении 600 В в кабельных лотках на территории США, включая открытые участки длиной 1,8 м для модификаций, имеющих не менее 3 жил
  • Подходит для металлообрабатывающего оборудования (UL) MTW
  • Использование вне помещений и прямая прокладка в грунт в США, согласно UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Характеристики

  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Маслостойкие (UL OIL RES I & II)
  • Водостойкость UL 75° C WET рейтинг
  • Стойкие к ультрафиолетовым лучам и озону
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция: ПВХ и поверх защитное покрытие из полиамида (PA skin)
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Цвет наружной оболочки: чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Жилы из никеля

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • 2 AWG (33,62мм2) или меньше: 4 x AD
  • 1 AWG (42,41мм2) или больше: 6 x AD

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 600 В (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 В
  • UL/CSA: 1000 В (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C (стационарный монтаж)/-25 °C (ограниченная подвижность) до +90 °C (TC) или +105 °C (AWM)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 610 м на барабане или 8 x 76 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.