ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® контрольный кабель 0.6/1кВ, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, экранированный

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75 °C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, экранированный силовой кабель + кабель управления с оболочкой из ПВХ, 0,6/1 кВ, лоток — открытая прокладка

  • Для применения вне помещений (в США)
  • Широкий спектр применения (NFPA 70/NEC), соответствие NFPA 79
  • ЭМС/экранированные

Подходит для применения вне помещенийНе поддерживают горениеМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийЭМССтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

CECSARUULC_ULEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Сечения жил в AWGНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0-8.235,1119
2218040
4 G 1.0-8.855,2137
2218050
5 G 1.0-9.465,8149
2218070
7 G 1.0-10.186,9193
2218120
12 G 1.0-12.9149,3330
2218180
18 G 1.0-15.7214,2438
2218250
25 G 1.0-17.7354,2574
2216030
3 G 1.5-8.959,8144
2216040
4 G 1.5-9.674,5173
2216050
5 G 1.5-10.393,5189
2216070
7 G 1.5-11.3130,5246
2216120
12 G 1.5-15.1213,8426
2216180
18 G 1.5-17.3312,4515
2216250
25 G 1.5-19.6415,6708
2214030
3 G 2.5-9.891,2180
2214040
4 G 2.5-10.7125,7223
2214050
5 G 2.5-11.6150,1268
2214070
7 G 2.5-12.5201,2327
2214120
12 G 2.5-16.9333,6595
2214180
18 G 2.5-19.5487,6784
2214250
25 G 2.5-23.3685,11048
2212040
4 G 4.0-12.5186,4315
2212050
5 G 4.0-14.4232,6388
2212070
7 G 4.0-15.5310,2499
2210040
4 G 6.0-15.5271,7552
2210070
7 G 6.0-18.2457,4856
2208040
4 G 10.0-18.7438,6857
2206040
4 G 16.0-23.36991208
2204040
4 G428.61 296,81982
2202040
4 G233.21 899,52903

Преимущества

  • Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
  • Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
  • 75 °C WET рейтинг + стойкость к солнечному свету: для применения вне помещений (в США)
  • Защита от электромагнитных полей

Области применения

  • Промышленное оборудование, производство промышленного оборудования в США
  • Эксплуатация в незащищенном режиме при напряжении 600 В в кабельных лотках на территории США, включая открытые участки длиной 1,8 м для модификаций, имеющих не менее 3 жил
  • Подходит для металлообрабатывающего оборудования (UL) MTW
  • Использование вне помещений и прямая прокладка в грунт в США, согласно UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Характеристики

  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Маслостойкие (UL OIL RES I & II)
  • Водостойкость UL 75° C WET рейтинг
  • Стойкие к ультрафиолетовым лучам и озону
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция: ПВХ и поверх защитное покрытие из полиамида (PA skin)
  • Фольга, покрытая алюминием
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Цвет наружной оболочки: чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Жилы из никеля

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • 6 x НД

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 600 В (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 В
  • UL/CSA: 1000 В (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C (стационарный монтаж)/-25 °C (ограниченная подвижность) до +90 °C (TC) или +105 °C (AWM)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 610 м на барабане или 8 x 76 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.