ÖLFLEX® FLAT RU нг(А) LS

Кабели управления с цветовой маркировкой жил в оболочке из ПВХ-пластиката

ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS кабели российского производства универсального применения, в соотв. с гармониз. европейскими стандартами CENELEC HAR, стандартами VDE и ГОСТ.

Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение Время на монтаж Надёжность Стойкий к УФ-лучам

EAC Fire

Артикул м/в бухте Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км
3120000160 50 2 X 0.75 | 14,4
3120000161 100 2 X 0.75 | 14,4
3120000195 5 2 X 1.0 | 19,2
3120000196 10 2 X 1.0 | 19,2
3120000197 20 2 X 1.0 | 19,2
3120000198 50 2 X 1.0 | 19,2
3120000199 100 2 X 1.0 | 19,2
3120000166 50 2 X 1.5 | 28,8
3120000167 100 2 X 1.5 | 28,8
3120000172 50 2 X 2.5 | 48
3120000173 100 2 X 2.5 | 48
3120000178 50 3 G 0.75 | 21,6
3120000179 100 3 G 0.75 | 21,6
3120000205 5 3 G 1.0 | 28,8
3120000206 100 3 G 1.0 | 28,8
3120000207 20 3 G 1.0 | 28,8
3120000208 50 3 G 1.0 | 28,8
3120000209 100 3 G 1.0 | 28,8
3120000184 50 3 G 1.5 | 43,2
3120000185 100 3 G 1.5 | 43,2
3120000190 50 3 G 2.5 | 72
3120000191 100 3 G 2.5 | 72
3120000216 20 3 G 4.0 | 115,2
3120000217 50 3 G 4.0 | 115,2

Преимущества

  • Для универсального применения в соотв. с международными и российскими стандартами
  • Упрощенная прокладка за счет плоской конструкции кабеля и жилы 5 класса гибкости
  • Не содержит свинца, соответствует экологической директиве REACH, RoHS и TР ЕАЭС 037/2016
  • Повышенные требования к физиком-механическим свойствам, более жесткие условия испытания по сравнению с ГОСТ
  • Высокий уровень пожаробезопасности
  • Испытания на водопоглощение изоляции (для возможности прокладки под штукатуркой)

Области применения

  • Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью
  • Кабель климатического исполнения У 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с сухой или влажной средой (в том числе под штукатуркой)
  • В условиях со средней механической нагрузкой
  • Для электропроводок в жилых и общест-венных зданиях, а также для групповой прокладки (категории А) кабельных линий в помещениях внутренних (закрытых) электроустановок
  • Для бытового и промышленного монтажа электропитания при соблюдении требований к монтажу (использование соединительных клемм с опрессовкой или пайкой).

Характеристики

  • Не поддерживают горение при групповой прокладке категории А, обладают низким дымо- и газовыделением при горении и тлении, соответствуют классу пожарной опасности П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
  • Соответствует требованиям ТРоПБ (№123-ФЗ) ГОСТ 31565 ПРГП 1 б по ГОСТ IEC 60332-3-22 и ПД 2 по ГОСТ IEC 61034-2

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, 5 класс гибкости, в соотв. с IEC 60228, VDE 0295, ГОСТ 22483
  • Изоляция жил из ПВХ-пластика TI 2 согласно EN 50363-3, VDE 0207-363-3-3
  • Оболочка из ПВХ-пластиката, цвет серибристо-серый (RAL 7000/1)

Маркировка жил

  • Цветовая маркировка согласно VDE 0293-1, ГОСТ 31947, с желто-зеленой жилой заземления.

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 согласно VDE 0295/IEC 60228/GOST 22483

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 7 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от - 15 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -50 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Транспортировка и хранение кабелей должны соответствовать ГОСТу 18690.
  • Продолжительное хранение в крытых складских помещениях, без попадания прямых солнечных лучей, осадков и пыли не более 5 лет.
  • Фотографии являются немасштабными и не отображают подробности соответствующих изделий.