LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS

Кабель силовой и контрольный с высоким уровнем пожаробезопасности

LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS - гибкий кабель российского производства универсального применения, в соотв. с гармониз. европейскими стандартами CENELEC HAR, стандартами VDE и российскими ГОСТ стандартами.

Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение Время на монтаж Надёжность Стойкий к УФ-лучам

EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
3120000043
2 X 0.5 4.8 9,6 37
3120000044
3 G 0.5 5.0 14,4 44
3120000054
4 G 0.5 5.5 19,2 53
3120000055
5 G 0.5 6.1 24 66
3120000056
7 G 0.5 6.7 33,6 84
3120000021
2 X 0.75 5.7 14,4 53
3120000026
3 G 0.75 6.0 28,8 63
3120000031
4 G 0.75 6.6 28,8 77
3120000036
5 G 0.75 7.4 36 95
3120000057
7 G 0.75 8.2 50 107
3120000022
2 X 1.0 6.0 19,2 62
3120000027
3 G 1.0 6.4 38,4 75
3120000032
4 G 1.0 7.2 38,4 95
3120000037
5 G 1.0 7.9 76,8 113
3120000058
7 G 1.0 8.8 67 132
3120000023
2 X 1.5 6.9 28,8 86
3120000028
3 G 1.5 7.6 48 109
3120000033
4 G 1.5 8.5 48 137
3120000038
5 G 1.5 9.5 72 168
3120000059
7 G 1.5 10.5 101 185
3120000024
2 X 2.5 8.7 48 136
3120000029
3 G 2.5 9.4 28,8 171
3120000034
4 G 2.5 10.3 72 210
3120000039
5 G 2.5 11.3 120 256
3120000060
7 G 2.5 12.5 168 283
3120000025
2 X 4.0 10.0 76,8 192
3120000030
3 G 4.0 10.8 115,2 243
3120000035
4 G 4.0 11.9 154 299
3120000040
5 G 4.0 13.4 192 372
3120000797 11 G 0.5 8.7 52,8 131
3120000798 11 G 0.75 10.7 79,2 197
3120000799 11 G 1.0 11.4 105,6 234
3120000800 11 G 1.5 13.6 158,4 334
3120000801 11 G 2.5 16.6 264 510
3120000802 12 G 0.5 8.9 57,6 137
3120000803 12 G 0.75 10.9 86,4 206
3120000804 12 G 1.0 11.7 115,2 245
3120000805 12 G 1.5 13.9 172,8 350
3120000806 12 G 2.5 16.9 288 536
3120000473 14 G 1.0 | 134 -
3120000472 7 G 1.0 | 67 -
3120000787 8 G 0.5 7.9 38,4 108
3120000788 8 G 0.75 9.6 57,6 162
3120000789 8 G 1.0 10.2 76,8 191
3120000790 8 G 1.5 12.2 115,2 272
3120000791 8 G 2.5 14.8 192 414
3120000792 9 G 0.5 7.9 43,2 105
3120000793 9 G 0.75 9.6 64,8 160
3120000794 9 G 1.0 10.2 86,4 189
3120000795 9 G 1.5 12.2 129,6 270
3120000796 9 G 2.5 14.8 216 412
3120000112
10 G 0.5 8.3 48 122
3120000113
10 G 0.75 10.1 72 183
3120000114
10 G 1.0 10.7 96 217
3120000115
10 G 1.5 12.5 143 310
3120000116
10 G 2.5 15.2 240 474
3120000117
14 G 0.5 9.3 67 153
3120000118
14 G 0.75 11.2 101 230
3120000119
14 G 1.0 11.9 134 274
3120000120
14 G 1.5 14.2 202 392
3120000121
14 G 2.5 17.3 336 601
3120000107
3 G 10.0 15.7 288 522
3120000106
3 G 6.0 12.2 172,8 311
3120000109
4 G 10.0 17.5 384 664
3120000108
4 G 6.0 13.6 230 390
3120000111
5 G 10.0 19.5 480 824
3120000110
5 G 6.0 15.2 288 489

Преимущества

  • LAPP KABEL® X05VV-F - гибкий кабель российского производства универсального применения, в соотв. с гармониз. европейскими стандартами CENELEC HAR, стандартами VDE и российскими ГОСТ стандартами.
  • Упрощенная прокладка за счет плоской конструкции кабеля и жилы 5 класса гибкости
  • Повышенные электрические требования, проверочное напряжение 4 кВ
  • Повышенные требования к физическим и механическим свойствам, более строгие условия проверок по сравнению с ГОСТ 31947
  • Высокий уровень пожаробезопасности

Области применения

  • Как для стационарного использования, так и для установок с ограниченной мобильностью. Допустимо уплотнение в связке.
  • Кабель в варианте исполнения для климатической установки Y 1.1, 3, 3.1 в целях использования в помещениях с сухой или влажной средой, также без искусственно регулируемых климатических условий.
  • В условиях со средней механической нагрузкой
  • Для электроустановок, сетей освещения, установки и производства промышленных электроприборов, машин, механизмов, станков, установок, приборов, производственных линий и т. д.
  • Для подачи тока на измерительные и регулирующие приборы, для подключения электроприборов и электроинструментов в быту, средств по минимальной механизации садовых работ.
  • Для изготовления удлинительных кабелей
  • Для бытового и промышленного монтажа электропитания при соблюдении требований к монтажу (использование соединительных клемм с опрессовкой или пайкой).

Характеристики

  • Не распространяют горение при групповой прокладке категории А, обладают низким дымо- и газовыделением при горении и тлении, соответствуют классу пожарной опасности П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
  • Соответствует требованиям ТРОПБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (ч.5.3.) PWGP 1 (ng A), P1b.

Конструкция

  • Медные провода малого сечения, класс 5, гибкость согласно IEC 60228, VDE 0295, ГОСТ 22483.
  • Изоляция жил из ПВХ-пластика TI 2 согласно EN 50363-3, VDE 0207-363-3-3
  • Пластина из ПВХ-пластика TM 2 согласно EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, ГОСТ 5960, черный (RAL 9005)

Маркировка жил

  • Цветовая маркировка согласно VDE 0293-1, ГОСТ 31947, с желто-зеленой жилой заземления.

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • > 20 ГОм x см

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 согласно VDE 0295/IEC 60228/GOST 22483

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная мобильность: 10 x D
  • Неподвижный монтаж: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от - 15 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от - 50 до + 80°C Кратковременно: +150 °C (< 5 сек.)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины: (100, 200, 300, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Транспортировка и хранение кабелей должны соответствовать ГОСТу 18690.
  • Продолжительное хранение в крытых складских помещениях, без попадания прямых солнечных лучей, осадков и пыли не более 5 лет.
  • Фотографии являются немасштабными и не отображают подробности соответствующих изделий.