ÖLFLEX® TORSION FRNC

Экранированные безгалогеновые кабели, морозостойкие, маслостойкие для подвижного применения с торсионнойнагрузкой, на напряжение 0,6/1 кВ

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, силовой кабель и кабель управления, 0,6/1 кВ, с ниспадающей каплеуловительной кабельной петлей, устойчивость к торсионным нагрузкам в ветровых турбинах, -40/+90 °C, галоген-безопасный пожароустойчивый / LS0H, устойчивый к УФ-излучению и воздействию озона

  • Cтойкие к торсионным нагрузкам, гибкие при низких температурах, маслостойкие для прокладки петлёй
  • Без галогенов, повышенной огнестойкости, с низким выделением дымовых газов в случае пожара

Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение Без галогенов Морозостойкие Механическая стойкость Маслостойкий Стойкий к торсионным нагрузкам Стойкий к УФ-лучам

CE RU EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
ÖLFLEX® TORSION FRNC
1150199
12 G 0.75 12.4 86,4 237
1150377
14 G 0.75 13 100,8 291
1150201
18 G 0.75 14.6 129,6 323
1150204
25 G 0.75 17.8 180 480
1150373
12 G 1.0 13.2 115,2 274
1150378
16 G 1.0 14.8 153,6 392
1150271
3 G 1.5 9 43,2 131
1150272
4 G 1.5 9.7 57,6 156
1150273
5 G 1.5 10.6 72 183
1150275
7 G 1.5 12.6 100,8 253
1150279
12 G 1.5 15.3 172,8 386
1150280
18 G 1.5 18.3 259,2 563
1150374
25 G 1.5 22.8 360 837
1150375
32 G 1.5 24.5 460,8 994
1150311
3 G 2.5 10.4 72 181
1150312
4 G 2.5 11.3 96 242
1150313 5 G 2.5 12.4 120 258
1150315
7 G 2.5 15 168 372
1150319
12 G 2.5 18.9 288 567
1150322
19 G 2.5 23.9 456 925
1150376
25 G 2.5 26.8 600 1183
1150350
3 G 4.0 11.9 115,2 254
1150351
4 G 4.0 13 153,6 313
1150352
5 G 4.0 14.3 192 370
1150355
3 G 6.0 12.9 172,8 338
1150356
4 G 6.0 14.4 230,4 401
1150357
5 G 6.0 16 288 486
1150360
3 G 10.0 16.6 288 556,1
1150361
4 G 10.0 18.4 384 658
1150362
5 G 10.0 20.5 480 799
1150366
4 G 16.0 22.2 614,4 1061
1150367
5 G 16.0 24.4 768 1188
1150371
4 G 25.0 26.9 960 1526
1150372
5 G 25.0 29.9 1200 1881
1150369
5 G 35.0 33.7 1680 2520
1150379
5 G 50.0 39.5 2400 3710

Области применения

  • Для неподвижного и подвижного применения
  • Для применения с торсионным кручением в машинах и ветросиловых установках

Характеристики

  • Торсионная стойкость до ±150°/м в конденсатной ловушке ветрогенераторов
  • Стойкий к атмосферным воздействиям, истиранию, воздействию температур, УФ (ISO 4892-2) и озона (EN 50396)
  • Стойкие к морской воде, к расзличным видам масел в соотв. с. EN 60811-404 и UL OIL RES I + II
  • Пожаробезопасность: - не содержит галогенов (IEC 60754-1); - низкая коррозийная активность дымовых газов (IEC 60754-2); - низкая плотность дымовых газов (IEC 61034-2); - высокая огнестойкость (IEC 60332-3-24 или -25; IEC 60332-1-2)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 21288

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция: на основе полиолефина
  • Опциональное общее экранирование (версия D) для подавления электромагнитных помех за счет обмотки из луженой медной проволоки
  • Наружная оболочка из безгалогеновой
    специальной смеси, черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • HD 308 цветовая маркировка (до 5 жил), белая цифровая маркировка (от 6 жил, за исключением PE)
  • Сигнальные кабели с парной скруткой: DIN 47100

Конструкция жилы

  • IEC 60228/ VDE 0295, кл. 6

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • IEC U0/U=0,6/1 кВ; UL 1 кВ

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C UL: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: барабан
  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.