Кабель управления ÖLFLEX®, 0,6/1 кВ, с ниспадающей каплеуловительной кабельной петлей, устойчивость к торсионным нагрузкам, -40/+90 °C, экранированный, галоген-безопасный пожароустойчивый / LS0H - lapprussia.lappgroup.com

ÖLFLEX® TORSION D FRNC

Экранированные безгалогеновые кабели, морозостойкие, маслостойкие для подвижного применения с торсионнойнагрузкой, на напряжение 0,6/1 кВ

ÖLFLEX® TORSION D FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, силовой кабель и кабель управления, 0,6/1 кВ, с ниспадающей каплеуловительной кабельной петлей, устойчивость к торсионным нагрузкам в ветровых турбинах, -40/+90 °C, галоген-безопасный пожароустойчивый / LS0H, экранированный

  • Cтойкие к торсионным нагрузкам, гибкие при низких температурах, маслостойкие для прокладки петлёй
  • Без галогенов, повышенной огнестойкости, с низким выделением дымовых газов в случае пожара

Стойкий к УФ-лучам Стойкий к торсионным нагрузкам ЭМС Маслостойкий Механическая стойкость Без галогенов Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение Морозостойкие

CE RU EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
ÖLFLEX® TORSION D FRNC — экранированные
1150111
4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115
12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121
4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125
12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221
18 G 0.75 15.2 180 402
1150228
50 G 0.75 24.9 470 1079

Области применения

  • Для неподвижного и подвижного применения
  • Для применения с торсионным кручением в машинах и ветросиловых установках

Характеристики

  • Торсионная стойкость до ±150°/м в конденсатной ловушке ветрогенераторов
  • Стойкий к атмосферным воздействиям, истиранию, воздействию температур, УФ (ISO 4892-2) и озона (EN 50396)
  • Стойкие к морской воде, к расзличным видам масел в соотв. с. EN 60811-404 и UL OIL RES I + II
  • Пожаробезопасность: - не содержит галогенов (IEC 60754-1); - низкая коррозийная активность дымовых газов (IEC 60754-2); - низкая плотность дымовых газов (IEC 61034-2); - высокая огнестойкость (IEC 60332-3-24 или -25; IEC 60332-1-2)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 21288

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция: на основе полиолефина
  • Опциональное общее экранирование (версия D) для подавления электромагнитных помех за счет обмотки из луженой медной проволоки
  • Наружная оболочка из безгалогеновой
    специальной смеси, черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • HD 308 цветовая маркировка (до 5 жил), белая цифровая маркировка (от 6 жил, за исключением PE)
  • Сигнальные кабели с парной скруткой: DIN 47100

Конструкция жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • IEC U0/U=0,6/1 кВ; UL 1 кВ

Испытательное напряжение

  • жила/жила: 4000 В
    жила/экран: 2000 В

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C UL: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: барабан
  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.