ÖLFLEX® SOLAR XLSv
Износостойкие кабели больших сечений для фотогальванических электрических установок
- Конструкция с усиленной наружной оболочкой
- Для высоких электрических нагрузок
- Подходит для прямой прокладки в землю
Артикул | Сечение жилы, мм² | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® SOLAR XLSv | |||||
0027110
| 4 | 8 | 38,4 | 104 | |
0027114
| 25 | 13,8 | 240 | 386 |
Преимущества
- Усиленная наружная оболочка защищает кабели от механических повреждений
- Высокие термические нагрузки — продолжительная работоспособность фотогальванических электрических установок в любое время года
- В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов
- Для прокладки вне помещений, также для прокладки в землю, но с учетом рекомендаций по монтажу
- Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля
Области применения
- Большие сечения используются в установках для производства солнечной энергии как токособирательный провод от отдельных модулей или как соединительный провод для преобразователя
- Для соединения отдельных модульных панелей, также для имеющихся или монтируемых фотогальванических модулей
Характеристики
- Стойкие к атмосферным влияниям/УФ-лучам по HD 605/A1
- Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
- Без галогенов, самозатухающий
- Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
- XLR-R = X-Linked Radiated-Reduced
надёжное качество материала с электронной сшивкой
Конструкция
- Жилы из медных лужёных тонких проволок
- Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
- Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
- Цвет наружной оболочки: чёрный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
Маркировка жил
- Цвет: черный (RAL 9005)
Конструкция жилы
- Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение
- Перем. ток U0/U: 600/1000 В
Пост. ток U0/U: 900/1500 В
Макс. допустимое рабочее напряжение:
Пост. ток 1,8 кВ (между проводниками, не заземленная система)
Испытательное напряжение
- AC 6500 B
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: -40 °C до +100 °C макс. температура на жиле
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: барабан
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- По запросам и с учетом минимальной длины изготовления поставляются типы с большим сечением жил или с изоляцией красного, голубого цвета или с маркирующими полосками на черной наружной оболочке