Кабель для солнечной энергетики ÖLFLEX®, TÜV PV1-F, устойчивый к воздействию УФ-излучения, озона и погодных явлений, водонепроницаемый - lapprussia.lappgroup.com

ÖLFLEX® SOLAR XLR WP

Кабели с изоляцией и оболочкой из электронно сшитых материалов (оптимальная работа в воде) - с разрешением TÜV

ÖLFLEX® SOLAR XLR WP — водонепроницаемый кабель с электронной сшивкой типа PV1-F по 2 PfG 1169/08.07 для безотказного применения в фотогальванических электрических системах

  • Улучшенная конструкция кабеля - даже после длительного погружения в воду
  • TÜV Type PV1-F (2 PfG 1169/08.2007)

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Без галогенов Солнечная энергетика Подходит для применения вне помещений Морозостойкие

Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
ÖLFLEX® SOLAR XLR WP
Изоляция жил: белая / наружная оболочка: черная
1023501
2,5 5,2 24 48
1023502
4 5,6 38,4 65
1023503
6 6,2 57,6 88
1023504
10 7,4 96 135
1023505
16 8,7 153,6 207
Изоляция жил: белая / наружная оболочка: черная с красной полосой
1023521
2,5 5,2 24 48
1023522
4 5,6 38,4 65
1023523
6 6,2 57,6 88
1023524
10 7,4 96 135
1023525
16 8,7 153,6 207
Изоляция жил: белая / наружная оболочка: черная с синей полосой
1023526
2,5 5,2 24 48
1023527
4 5,6 38,4 65
1023528
6 6,2 57,6 88
1023529
10 7,4 96 135
1023530
16 8,7 153,6 207

Преимущества

  • Альтернативный вариант для долговременного хранения в воде, например, как это может произойти в случае затопления и/или в проложенных под землей каналах
  • В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов
  • Стойкие к механическим нагрузкам
  • Цветная полоса на оболочке для предотвращения перепутывания полярности при монтаже кабелей
  • Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля

Области применения

  • Для подземной прокладки в каналах, в которых может попадать вода
  • Для соединения фотоэлектрических модулей, а также в качестве кабелей-удлинителей для соединения отдельных модулей с преобразователем постоянного тока в переменный
  • Фотогальванические модули для наклонных и плоских крыш
  • Фотогальванические или солнечные установки
  • Подходит для прокладки в землю: см. техпаспорт.

Характеристики

  • Стойкие к атмосферным влияниям/УФ-лучам по HD 605/A1
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
  • Без галогенов, самозатухающий
  • Хорошая износостойкость, стойкость к надрезам, насечкам
  • XLR WP = X-Linked Radiated Water-Proof
    Надёжное качество электронно сшитых материалов

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • PV1-F (конструкция испытана TÜV по2 PfG 1169/08.2007)

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
  • Расцветка жил: белый
  • Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
  • Цвет оболочки: черный или черный с красной/ синей полоской

Классификация

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • Перем. ток U0/U: 600/1000 В
    Пост. ток U0/U: 900/1500 В
    Макс. допустимое рабочее напряжение:
    Пост. ток 1,8 кВ (между проводниками, не заземленная система)

Испытательное напряжение

  • AC 6500 B

Допустимая токовая нагрузка

  • В соотв. с TÜV 2 PfG 1169/08.2007 табл. 1

Tемпературный диапазон

  • -40°C до +120°C макс. температура на жиле на основе стандарта EN 60216-1
    Температура окружающей среды в соотв. с TÜV 2 PfG 1169/08.07: -40°C до +90°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.