Кабель для солнечной энергетики ÖLFLEX®, TÜV PV1-F, устойчивый к воздействию УФ-излучения, озона и погодных явлений - lapprussia.lappgroup.com

ÖLFLEX® SOLAR XLR-R

Кабели для фотогальванических электрических установок с разрешением TÜV

ÖLFLEX® SOLAR XLR-R — кабель с электронной сшивкой типа PV1-F по 2 PfG 1169/08.07 для безотказного применения в сложных погодных условиях в фотогальванических электрических системах

  • Прекращение выпуска изделий
    Будет заменено изделием H1Z2Z2-K в результате введения нового стандарта EN 50618.
    Наличие изделия уточняйте заблаговременно в местном представительстве по сбыту.
  • TÜV Type PV1-F (2 PfG 1169/08.2007)

Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Без галогенов Солнечная энергетика Подходит для применения вне помещений Морозостойкие

CE TÜV Rheinland EAC Fire

Преимущества

  • Оптимальный наружный диаметр и вес обеспечивают компактную прокладку
  • В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов
  • Стойкие к механическим нагрузкам
  • Цветная полоса на оболочке для предотвращения перепутывания полярности при монтаже кабелей
  • Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля

Области применения

  • Для соединения фотоэлектрических модулей, а также в качестве кабелей-удлинителей для соединения отдельных модулей с преобразователем постоянного тока в переменный
  • Для переносных фотогальванических электрических установок / для монтажа на зданиях
  • Не предназначены для прокладки в землю. Монтаж в соотв. с IEC 60364-5-52, соответственно HD 60364-5-52

Характеристики

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с HD 605/A1
    Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
  • Без галогенов, самозатухающий
  • Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
  • XLR-R = X-Linked Radiated-Reduced
    надёжное качество материала с электронной сшивкой
  • Версия без цветной полосы для размеров до 300 мм² по запросу

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • PV1-F (конструкция испытана TÜV по2 PfG 1169/08.2007)

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
  • Расцветка жил: белый
  • Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
  • Цвет оболочки: черный или черный с красной/ синей полоской

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • Перем. ток U0/U: 600/1000 В
    Пост. ток U0/U: 900/1500 В
    Макс. допустимое рабочее напряжение:
    Пост. ток 1,8 кВ (между проводниками, не заземленная система)

Испытательное напряжение

  • AC 6500 B

Допустимая токовая нагрузка

  • В соотв. с TÜV 2 PfG 1169/08.2007 табл. 1

Tемпературный диапазон

  • -40°C до +120°C макс. температура на жиле на основе стандарта EN 60216-1
    Температура окружающей среды в соотв. с TÜV 2 PfG 1169/08.07: -40°C до +90°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.