ÖLFLEX® SOLAR XLR-E

Кабель с электронной сшивкой - тип H1Z2Z2-K сертифицирован в соотв. EN 50618

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E, H1Z2Z2-K — кабель с электронной сшивкой по стандарту EN 50618, долговечный, устойчивый к воздействию погодных явлений, для применения в фотогальванических электрических установках

  • H1Z2Z2-K (в соотв. с EN 50618)
  • Замена кабеля ÖLFLEX® SOLAR XLR-R

Солнечная энергетика Подходит для применения вне помещений Без галогенов Морозостойкие Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

CE TÜV Rheinland

Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
1023653
6 6 57,6 89,4
1023654
10 7,2 96 136,3

Преимущества

  • Стойкие к механическим нагрузкам
  • Для применения вне помещений
  • Цветная полоса на оболочке для предотвращения перепутывания полярности при монтаже кабелей
  • Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля
  • В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов

Области применения

  • Для соединения фотоэлектрических модулей, а также в качестве кабелей-удлинителей для соединения отдельных модулей с преобразователем постоянного тока в переменный
  • Не предназначены для прокладки в землю. Монтаж в соотв. с IEC 60364-5-52, соответственно HD 60364-5-52

Характеристики

  • Без галогенов, самозатухающий
  • Стойкие к атмосферным влияниям/УФ-лучам по EN 50618, приложение E
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
  • XLR-E = с электронной сшивкой, электронным лучом-стандарт EN
    проверенное качество электронной сшивки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • H1Z2Z2-K (в соотв. с EN 50618)
  • Артикулы других сечений поставляются по запросу.

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
  • Расцветка жил: белый
  • Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
  • Цвет наружной оболочки: черный / черный с красной полосой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • Перем. ток U0/U : 1,0/1,0 кВ Пост. ток U0/U : 1,5/1,5 кВ Макс. разрешённое рабочее напряжение: пост. ток 1,8 кВ

Испытательное напряжение

  • AC 6500 B

Допустимая токовая нагрузка

  • В соответствии с EN 50618, таблица A.3

Tемпературный диапазон

  • Макс. температура на жиле на основе EN 60216-1: от -40°C до +120°C
    Температура окружающей среды в соотв. с EN 50618: от -40°C до +90°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.