NHXMH
Безгалогеновые; для монтажа на штукатурке, кирпичной кладке, в невибрируемом бетоне; для защиты людей и материальных ценностей
NHXMH, безгалогеновый установочный кабель с повышенной огнестойкостью, прокладка поверх штукатурки, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в застывшем бетоне, +70 °C
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Безгалогеновая альтернатива кабелям в ПВХ марки NYM
Области применения
- Для прокладки на/под штукатуркой
- Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон
- Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой
- В зданиях или промышленных объектах с большой концентрацией людей и ценностей
Характеристики
- Благодаря безгалогеновым материалам резко снижается образование токсичных материалов в случае пожара
- Предотвращаются большие повреждения зданий и оборудования, вызванные последствием пожара
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Кабели не распространяют горение по IEC 60332-3-24
Стандарты / Сертификаты соответствия
- VDE 0250 ч. 214
Конструкция
- Жилы из медных проволок
- Изоляция жил: полиэтилен
- Заполнение по скрученным изолированным жилам
- Наружная оболочка из безгалогеновой полимерной смеси
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043
- Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия
-
Маркировка жил
- До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
- От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
-
Конструкция жилы
- Однопроволочные или многопроволочные жилы
-
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 4 x D
-
Номинальное напряжение
- U0/U: 300/500 B
-
Испытательное напряжение
- 2000 В
-
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
- X = без жилы заземления
-
Tемпературный диапазон
- Макс. температура на жиле: +70 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.