NYY-J, NYY-O

Силовые кабели для неподвижного применения c ПВХ-изоляцией и оболочкой для многостороннего применения

Силовой кабель с оболочкой из ПВХ по HD 603 / VDE 0276-603, NYY-J, NYY-O, VDE, пригоден для укладки непосредственно в грунт или в зданиях, для фиксированной установки в различных условиях применения

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Стандартный кабель для прокладки в землю для многостороннего применения
  • 0,6/1,0 кВ альтернатива монтажному ПВХ кабелю NYM

Подходит для применения вне помещений

CE VDE Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
NYY-J
1550030
1 x 25rm 13 240 380
1550038
1 x 35rm 14 336 447
1550032
1 x 50rm 15 480 650
1550033
1 x 70rm 17 672 864
1550035 1 x 120rm 21.0 1152 1400
1550037 1 x 185rm 25 1776 2080
15500013
3 x 1,5re 12 43 223
15500023
4 x 1,5re 13 58 256
15500033
5 x 1,5re 14 72 293
1550004
7 x 1,5re 15 101 360
1550005
10 x 1,5re 18 144 520
1550006
12 x 1,5re 19 173 560
1550084
14 x 1,5re 20 202 620
1550007
16 x 1,5re 21 230 680
1550008
19 x 1,5re 22 274 760
1550009
24 x 1,5re 24 346 900
1550086
30 x 1,5re 26 432 1100
15500103
3 x 2,5re 13 72 272
15500113
4 x 2,5re 14 96 316
15500123
5 x 2,5re 15 120 323
1550013
7 x 2,5re 16 168 450
1550090
10 x 2,5re 20 240 630
1550091
12 x 2,5re 20 288 680
1550092
14 x 2,5re 21 336 790
1550094
19 x 2,5re 23 456 990
1550096
24 x 2,5re 26 576 1300
1550097
30 x 2,5re 28 720 1400
15500583
3 x 4re 15 115 373
15500203
4 x 4re 16 154 439
15500263
5 x 4re 17 192 510
15500593
3 x 6re 16 173 466
15500213
4 x 6re 17 230 547
15500273
5 x 6re 19 288 640
15500603
3 x 10re 18 288 629
15500223
4 x 10re 19 384 743
15500823
5 x 10re 21 480 899
15500613
3 x 16re 20 461 850
15500233
4 x 16re 22 614 1039
15500833
5 x 16re 23 768 1240
15500713
3 x 25rm/16re 25 874 1595
15500243
4 x 25rm 27 960 1620
15500153
3 x 35sm/16re 27 1162 1718
15500753
4 x 35sm 27 1344 1916
15500163
3 x 50sm/25rm 31 1680 2383
15500253
4 x 50sm 31 1920 2639
15500173
3 x 70sm/35sm 33 2352 3196
15500763
4 x 70sm 35 2688 3576
15500183
3 x 95sm/50sm 38 3216 4271
15500773
4 x 95sm 40 3648 4746
15500723
3 x 120sm/70sm 41 4128 5281
15500783
4 x 120sm 43 4608 5813
15500733
3 x 150sm/70sm 46 4992 6408
15500793
4 x 150sm 48 5760 7263
15500743
3 x 185sm/95sm 50 6240 7909
15500803
4 x 185sm 53 7104 8905
15500193
3 x 240sm/120sm 57 8064 10162
15500813
4 x 240sm 60 9216 11430
NYY-O
1550205
1 x 10re 10 96 176
1550206
1 x 16re 11 154 239
1550207
1 x 25rm 13 240 380
1550208
1 x 35rm 14 336 447
1550209
1 x 50rm 15 480 650
1550210
1 x 70rm 17 672 864
1550211
1 x 95rm 19 912 1132
1550212
1 x 120rm 21 1152 1405
1550213
1 x 150rm 22 1440 1710
1550214
1 x 185rm 25 1776 2080
1550215
1 x 240rm 27 2304 2669
1550216
1 x 300rm 30 2880 3305
15502003
2 x 1,5re 11 29 210
15502193
2 x 2,5re 12 48 250
15502203
2 x 4re 14 77 360
15502213
2 x 6re 15 115 400
15502223
2 x 10re 17 192 500
15502533
4 x 16re 22 614 1039
15502543
4 x 25rm 27 960 1620
15502563
4 x 50sm 31 1920 2639
15502573
4 x 70sm 35 2688 3576
15502583
4 x 95sm 40 3648 4746
15500503 3 x 300,0 sm/ 150,0 sm 65 10080 13
15502033 4 x 2,5re - 96 -

Области применения

  • Кабели силовые и кабели управления для неподвижного применения, для следующих областей применения:
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Для прокладки в землю без дополнительной защиты согласно стандартов HD 603/ VDE 0276-603 - ч. 3-G (пункт 4): мин. глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м
  • В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля +70°C по HD 603/VDE 0276-603 - часть 3-G (п. 4)

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, таблица 14 (при прокладке в земле при температуре +20 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, пункт 5) для прокладки в земле, и таблица 15 (прокладка на воздухе при температуре +30 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч 3-G, пункт 5) при использовании на открытом воздухе. В любом случае с учётом корректировок допустимых токовых нагрузок согласно VDE 0298-4, а также VDE 0298-4 (см. приложение к каталогу T12) для монтажа в и около зданий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • HD 603/VDE 0276-603 (для 1–5 жил)
  • HD 627/VDE 0276-627 (от 7 жил)

Конструкция

  • Жилы из медных проволок
  • Сокращения "re", "rm", "se", "sm" :r = жила круглая; s = жила секторная; e = однопроволочная жила; m = многопроволочная жила;
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Заполнение по скрученным изолированным жилам
  • Наружная оболочка на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Однопроволочные или многопроволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Одножильные: 15 x D
  • Многожильные: 12 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 0.6/1.0 кВ

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • J = с ж/з жилой заземления
  • O = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • При монтаже: от -5 до +50 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.