ÖLFLEX® VFD with Signal

Гибкий кабель VFD, с парой для тормоза или датчика температуры, сертификация по многочисленным стандартам

  • В соответствии с NFPA 70 и 79«Электрооборудованиепромышленного машиностроения», США
  • Подходят для серводвигателей различных производителей
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

CE CSA RU UL C_UL

Артикул Количество жил и сеч., мм²/AWG Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
7416048 4 G 16 + (2 x 18) 13.1 125 262
7414048 4 G 14 + (2 x 18) 14.1 160 372
7414044 4 G 14 + (2 x 14) 14.8 186 402
7412048 4 G 12 + (2 x 18) 15.5 210 438
7412044 4 G 12 + (2 x 14) 16.1 239 467
7410044 4 G 10 + (2 x 14) 18.4 347 705
7408044 4 G 8 + (2 x 14) 24.2 494 903
7406044 4 G 6 + (2 x 14) 27.5 677 1262
7404044 4 G 4 + (2 x 14) 33.6 1016 1862

Преимущества

  • Один кабель для различных токовых цепей
  • Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
  • Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
  • Поставляется в готовом для использования виде

Области применения

  • Для соединения электродвигателя и преобразователя частоты
  • Для соединения электродвигателя и серворегулятора
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Металлообрабатывающие станки
  • Печатные машины

Характеристики

  • Маслостойкие (UL OIL RES I & II)
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Водостойкость UL 75° C WET рейтинг
  • Неподвижное применение
  • Ограниченная подвижность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • TC-ER (Tray Cable Exposed Run): разрешение на применение для открытого, незащищенного монтажа между кабельным лотком и промышленной машиной/установкой в соотв. с NEC 336.10(7)
  • Класс 1, тип 2 в соответствии с NEC «National Electrical Code» арт. 336, 392, 501

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил: спец. материал "Lapp Surge Guard"
  • Пары управления с экраном из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы из медных лужёных проволок
  • Сепаратор в виде обмотки
  • Фольга, покрытая алюминием
  • Экранирующая оплетка из медной луженой проволоки с контактной жилой
  • Наружная оболочка из специальной ПВХ-композиции, цвет чёрный (RAL 9005)

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой

Сертификаты соответствия

  • UL Type MTW UL File No. E155920 UL Type TC-ER UL File No.E171371c(UL) Type TC и CIC FT4UL/CSA AWM I/II A/B FT4
  • Канада: c(UL) CIC/TC FT4, CSA AWM I/II A/M FT4

На основе стандарта

  • VDE 0245, 250, 281

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • > 20 ГОм x см

Конструкция жилы

  • Жилы из медных тонких проволок

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 600 В (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 В
  • IEC U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 7500 V

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5 до +90 °C (AWM: +105°C)
    Неподвижное применение: от -25 до +90 °C (AWM: +105 °C)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 610 м на барабане или 8 x 76 м в бухтах)
  • DESINA® – зарегистрированная марка союза немецких станкостроительных заводов
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.