Кабели по стандартам SEW®

Экранированный кабель, с низкой ёмкостью, с наружной ПВХ оболочкой для неподвижного применения, сертифицирован для Северной Америки

Кабели для серводвигателей и по стандарту SEW® для статического использования, с сертификацией UL/CSA AWM

  • Сервоприводы
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

Маслостойкий ЭМС

CE RU EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Кабели для серводвигателей
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024

Преимущества

  • Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
  • Возможно подключение на большомрасстоянии благодаря конструкции кабеля с низкой ёмкостью
  • Экранирование для соблюдения требований по электромагнитной совместимости и для защиты от электромагнитных помех

Области применения

  • Решение разработано специально для подключения к серводвигателям SEW
  • Для соединения электродвигателя и серворегулятора
  • Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью
  • Промышленное оборудование и станки
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Маслостойкие
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция жил: термопластичный эластомер
  • Жилы управления-тройка экранированы ламинированной алюминиевой фольгой и обмоткой из медных лужёных проволок
  • Общая скрутка жил с маленьким шагом
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет оранжевый (RAL 2003)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Силовые: черные жилы с маркировкой U, VV, WWW и 1 жила желто-зеленая
  • Пары управления: жилы чёрного цвета с цифрами 1, 2, 3

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • Силовые жилы: IEC 750 В, UL 600 В
  • Жилы управления: IEC 350 В, UL 600 В

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -10 до +80 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SEW® – зарегистрированный товарный знак SEW EurodriveGmbH & Co KG. Ernst-Blickle ул. 42; D-76646 г. Брухзаль
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.