Кабели по стандарту LENZE®
Кабели для серводвигателей и датчиков вращения - с сертификацией
Кабели для серводвигателей и обратной связи по стандарту LENZE® для статического использования или динамического использования в силовых цепях, с сертификацией UL/CSA AWM
- Сервоприводы
- Для неподвижного и подвижного применения
- Соответствующая электромагнитная совместимость
Преимущества
- Кабели силовые для электродвигателей с низкой ёмкостью
- Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
Области применения
- Соединительный кабель между серворегулятором и кодирующим устройством/ датчиком вращения
- Для соединения электродвигателя и серворегулятора
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Сборочные и производственные линии,
во всех типах машин
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Кабели для датчиков вращения и кодирующих устройств: UL AWM Style 2464
Неподвижное применение: UL AWM Style 21165
Подвижное применение: CSA AWM I/II A/B - Кабели для электродвигателей: UL AWM Style 2570
Неподвижное применение: UL AWM Style 20940
Подвижное применение: CSA AWM I/II A/B - UL File No. E63634
- Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога
Конструкция
- Конструкция по стандартам LENZE®:
- Конструкция для неподвижного применения: ПВХ оболочка, PP изоляция.
- Конструкция для подвижного использования: полиуретановая оболочка, TPE изоляция
- Подробнее - см. техпаспорт (по запросу)
- Кабели сигнальные: зеленый (RAL 6018)
- Кабель для серводвигателей: оранжевый (RAL 2003)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
-
Маркировка жил
- Кабель энкодэр
- 7072508 (неподвижное применение) чёрн./жёлт.+чёрн./зел.+чёрн./красн.+чёрн./син.+чёрн./бел. - 7072517 (подвижное применение) зел./жёлт.+син./красн.+сер./роз.+черн./фиол.+корич./бел. - Распозновательный кабель:
- 7072507 (неподвижное применение) чёрн./жёлт.+чёрн./зел.+чёрн./красн.+чёрн./бел.
- 7072516 (подвижное применение) зел./жёлт.+син./красн.+сер./роз.+корич./бел. -
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 10 x D
- Неподвижное применение: 7,5 х D
-
Номинальное напряжение
- Сигнальные кабели: 30 В (VDE), 300 В (UL/CSA)
- Силовой кабель:
- Силовые жилы: U0/U 0.6/1 кВ (VDE), 600 B (UL/CSA)
- Контрольные жилы: 24 B (VDE) 600 B (UL/CSA) -
Испытательное напряжение
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -5 до +70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
-
- Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL и EYP) – зарегистрированные торговые марки Lenze® AG и упомянуты только для сравнения. DESINA® – зарегистрированная торговая марка Ассоциации немецких изготовителей оборудования
- Особо гибкие кабели для использования в буксируемых кабельных цепях должны до монтажа быть на барабанах.
- Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.