ÖLFLEX® CRANE
Кабели в резиновой оболочке, особо гибкие, стойкие к атмосферным влияниям, с несущим элементом
ÖLFLEX® CRANE — гибкий кабель, пламезамедляющий, для использования вне закрытых помещений, в крановом и конвейерном оборудовании, резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В
- Пригоден для применения вне помещений
- Самонесущий
- Также для применения в буксируемыхкабельных цепях и кабельных тележках
Преимущества
- Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям
- Особо гибкие благодаря жилам высокого класса гибкости
- Кабели с макс. числом жил до 24 могут применяться для прокладки в буксируемых кабельных цепях
Области применения
- Предназначены для применения во всех машинах и оборудовании, которые постоянно подвергаются воздействию суровых погодных условий
- Подходят для использования с особыми требованиями эксплуатации, например, не менее 2 недель подряд в технической или морской воде
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
- Для особо гибкого применении соблюдайте рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® FD в буксируемых кабельных цепях, см. табл. T3 в приложении к каталогу
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Кабели не предназначены для растягивающих нагрузок в ходе принудительного наматывания на барабаны или перематывания через ролики под нагрузкой.
- Разрывная прочность кабеля: см. в таблице
- Кабели должны монтироваться так, чтобы несущий сердечник принимал на себя воздействие растягивающих усилий
- Необходимая гибкость жил не должна нарушаться захватами
Стандарты / Сертификаты соответствия
- На основе стандарта VDE 0250
Конструкция
- Conductor made of bare copper wires
- Изоляция жил: резиновая смесь
- Специальный несущий сердечник для защиты кабеля от растягивающих нагрузок
- Наружная оболочка: резиновая смесь, тип EM 2
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
-
Маркировка жил
- До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
- От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
-
Конструкция жилы
- 0,15 мм диаметр проволок для сеч. 1,0 мм²
- 0,20 мм диаметр проволоки для сеч. от 1,5 мм²
-
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 12,5 x D
- Неподвижное применение: 6 x D
-
Номинальное напряжение
- U0/U: 300/500 V
-
Испытательное напряжение
- 3000 B
-
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
- X = без жилы заземления
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -25 до +80 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.