ÖLFLEX® CRANE F

Плоские кабели в резиновой оболочке, стойкие к атмосферным влияниям

ÖLFLEX® CRANE F — плоский кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании Резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В

  • Для применения в кабельных тележках вне помещений
  • Монтаж в ограниченном пространстве
  • Также для применения в буксируемых кабельных цепях и лифтах

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМаслостойкийСтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружные размеры, ширина x высота, ммВес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.517.5 x 6.257,6200
0041042
5.0 G 1.521.5 x 6.272240
0041043
7.0 G 1.529 x 6.2100,8360
0041044
8.0 G 1.531.5 x 6.2115370
0041045
10.0 G 1.540 x 6.5144520
0041046
12.0 G 1.547 x 6.5172,8620
0041047
4.0 G 2.521 x 7.596280
0041048
5.0 G 2.527 x 7.5120400
0041049
7.0 G 2.535 x 7.5168520
0041050
8.0 G 2.539 x 7.5192550
0041051
12.0 G 2.556 x 8288800
0041052
4.0 G 4.026 x 9153,6410
0041053
7.0 G 4.042 x 9268,8700
0041054
4.0 G 6.029 x 9.5230600
0041056
7.0 G 6.042 x 9.5403850
0041057
4.0 G 10.033 x 11384800
0041058
5.0 G 10.044 x 114801000
0041059
4.0 G 16.038 x 136141150
0041060
4.0 G 25.049.5 x 159601700
0041061
4.0 G 35.055 x 1713442360

Преимущества

  • Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям
  • Плоским кабелям требуется меньше места, чем круглым
  • Имеют гораздо меньший радиус изгиба в сравнении с круглыми кабелями

Области применения

  • Возможность использования для лифтов макс. до 50 м подвесной высоты
  • В грузоподъёмных кранах на строительных площадках и судостроительных заводах, для неподвижного и подвижного применения в кабельных тележках
  • Очистные сооружения, сталелитейные заводы, высокостеллажные склады
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Конструкция

  • Жила из тонких неизолированных медных проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь
  • Наружная оболочка из специальной резиновой смеси

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Class-Description: плоские кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000825
  • Описание класса ETIM 6.0: плоский кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Медная жила по VDE 0295 / IEC 60228
    до 25 мм² жила: класс гибкости 6
    от 35 мм² жила: класс гибкости 5

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.