ÖLFLEX® LIFT N

Кабели для лифтов в оболочке из ПВХ-пластиката, гибкие при низких температурах с несущим сердечником

ÖLFLEX® LIFT N — силовой кабель и кабель управления из ПВХ с несущим сердечником для подъемника/лифта, 300/500 В, класс 6, гибкий, наружное применение

Новый продукт, заменяет ÖLFLEX® LIFT

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Длина подвешивания макс., мВес меди кг/кмВес, кг/км
2027019
5 G 1.09,85048129
2027020
7 G 1.011,38067,2190
2027022
12 G 1.016,180115,2370
2027027
24 G 1.019,360230,4595

Преимущества

  • Особая конструкция кабелей для большого срока службы
  • Особо гибкие благодаря жилам высокого класса гибкости

Области применения

  • Стандартные кабели для лифтостроения, для надежной эксплуатации лифтов
  • Возможна прокладка кабелей в лифтах вне помещений
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® CRANE, указанные в технической таблице Т4 приложения к каталогу; для кабелей ÖLFLEX® LIFT - см. техническую таблицу Т5 приложения к каталогу

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Стойкие к атмосферным влияниям

Конструкция

  • Conductor made of bare copper wires
  • Изоляция жил на основе специального ПВХ-пластиката
  • Несущий сердечник из синтетического волокна
  • Обмотка лентой флиз под наружной оболочкой
  • Наружная оболочка из специального ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000826
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель управления лифтом

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-334

Длина подвешивания

  • См. таблицу c указанием артикулов

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 20 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -15 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.