ÖLFLEX® CRANE PUR

Кабели для намотки/размотки на барабан для легких/средних/тяжелых механических нагрузок

ÖLFLEX® CRANE PUR — низковольтный силовой кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании Поддающийся размотке, U0/U: 0,6/1 кВ

  • Для многостороннего применения, подвижное применение до -40°C
  • Оптимальный диаметр и вес
  • Без галогенов

Подходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновМорозостойкиеМеханическая стойкостьНезначительный весМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийМесто для монтажаДля буксируемых кабельных цепейСтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Разрывная прочность, НВес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510,950057,6169
0045209
5 G 1.511,6100072197
0045210
7 G 1.512,92500100,8239
0045211
12 G 1.517,62500172,8401
0045212
18 G 1.517,52500259,2507
0045213
24 G 1.520,72500345,6673
0045215
30 G 1.528,930004321100
0045214
36 G 1.531,43000518,41350
0045216
4 G 2.512,250096227
0045218
5 G 2.513,22000120274
0045220
7 G 2.515,43000168358
0045221
12 G 2.521,63000288619
0045222
18 G 2.521,53000432793
0045223
24 G 2.525,530005761123
0045224
30 G 2.534,730007201641
0045225
4 G 4.014,31000153,6341
0045227
5 G 4.015,52000192411
0045228
4 G 6.016,61500230,4457
0045229
5 G 6.017,72000288538
0045235
7 G 6.020,22500403750
0045230
4 G 10.019,22000384674
0045237
5 G 10.021,62500480825
0045231
4 G 16.022,22500614,4966
0045238
5 G 16.025,635007681222
0045232
4 G 25.027,635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036,1600019202838
0045240
3x25+3G625,72000892,81380
0045241
3x35+3G627,625001 180,81695
0045242
3x50+3G1032,1350017282307

Преимущества

  • Значительно меньший наружный диаметр и вес по сравнению с обычными кабелями в резиновой оболочке, экономия места для монтажа
  • Экономия за счёт использования меньших барабанов, меньших изгибов и приводных двигателей
  • Выдерживают воздействие дополнительных растягивающих усилий, возникающих при намотке кабеля на барабан или перемотке через ролики
  • Центральный силовой элемент принимает на себя воздействующие растягивающие усилия. Возможны большие длины подвешивания, намотка/размотка на барабан, изменение направления.
  • Защитная оплетка предотвращает перекручивание кабеля и возникновение эффекта «штопорение»

Области применения

  • Кабели предназначены для эксплуатации в подъемниках, конвейерах и транспортерах
  • Для условий эксплуатации, где необходима намотка или размотка кабелей на барабан, где необходимо принудительное перематывание через ролики
  • В помещениях с сухой или влажной средой, при наружной прокладке, или не более 2 недель обеспечения непрерывной работы в системах промышленного водоснабжения,
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® CRANE, указанные в технической таблице Т4 приложения к каталогу; для кабелей ÖLFLEX® LIFT - см. техническую таблицу Т5 приложения к каталогу

Характеристики

  • Без галогенов, не распространяют горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
  • Хорошая химическая, термическая и механическая стойкость

Конструкция

  • Conductor made of bare copper wires
  • Изоляция жил: термопластичный эластомер
  • Центральный несущий сердечник
  • В наружной оболочке интегрирована упрочняющая оплётка из синтетических нитей
  • Наружная оболочка из безгалогеновой
    полиуретановой смеси

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Допустимая токовая нагрузка

  • VDE 298 ч. 4

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40°C до +80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.