ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Кабели для намотки/размотки на барабан для легких/средних механических нагрузок
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU — низковольтный силовой кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании Силовой кабель и кабель управления, резиновый, поддающийся размотке, U0/U: 0,6/1 кВ
- Износостойкие
- Пригоден для применения вне помещений
- В оболочку интегрирована защитная оплётка
Преимущества
- Кабели для применения в качестве троссов, для условий эксплуатации, где необходимо принудительное перематывание, или для применения в буксируемых кабельных цепях
- Защитная оплетка предотвращает перекручивание кабеля и возникновение эффекта «штопорение»
Области применения
- Кабели предназначены для эксплуатации в подъемниках, конвейерах и транспортерах
- Намотка/размотка на барабан при эксплуатации без принудительного перематывания
- В помещениях с сухой или влажной средой, при наружной прокладке, или не более 2 недель обеспечения непрерывной работы в системах промышленного водоснабжения,
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
- Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® CRANE, указанные в технической таблице Т4 приложения к каталогу; для кабелей ÖLFLEX® LIFT - см. техническую таблицу Т5 приложения к каталогу
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
- Хорошая химическая, термическая и механическая стойкость
- Стойкие к УФ-лучам
Стандарты / Сертификаты соответствия
- <VDE> Сертификация типа кабеля NSHTÖU на соответствие согласно VDE 0250-814
Конструкция
- Жилы из лужёных медных проволок
- Изоляция жил: резиновая смесь типа 3Gl3
- В наружной оболочке интегрирована упрочняющая оплётка из синтетических нитей
- Наружная оболочка из резиновой смеси, тип 5GM3
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
- Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель
Маркировка жил
- До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
- От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение:
кабели с наружным диаметром < 21,5 мм: 5 x D
кабели с наружным диаметром > 21,5 мм: 6,25 x D
Номинальное напряжение
- U0/U: 600/1000 В
Испытательное напряжение
- 4000 B
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
- X = без жилы заземления
Допустимая токовая нагрузка
- VDE 0298 ч. 4
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -25 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.