Силовой кабель NSSHÖU, с резиновой оболочкой, VDE, 0,6/1 кВ, внутренняя/наружная оболочка, класс 5, +90 °C - lapprussia.lappgroup.com

NSSHÖU

Кабели в резиновой оболочке, износостойкие, для горнодобывающей промышленности

NSSHÖU, VDE, силовой кабель и кабель управления, резиновый, для жестких условий эксплуатации, с внутренней и наружной оболочкой, 0,6/1 кВ, класс 5, гибкий, от -25 до +90 °C, для использования в горнодобывающей промышленности, вне закрытых помещений

  • Горнодобывающая промышленность
  • Для применения вне помещений
  • Маслостойкие

Стойкий к УФ-лучам Маслостойкий Механическая стойкость Подходит для применения вне помещений Морозостойкие

CE VDE EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.0 10.9 153,6 260
1600501
1 X 25.0 13.3 240 390
1600502
1 X 35.0 14.4 336 500
1600503
1 X 50.0 16.7 480 680
1600504
1 X 70.0 18.9 672 900
1600505
1 X 95.0 21.0 912 1150
1600506
1 X 120.0 23.3 1152 1440
1600507
1 X 150.0 25.2 1440 1750
1600508
1 X 185.0 28.4 1776 2180
1600509
1 X 240.0 31.4 2304 2790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.5 11.8 43,2 200
16005243
4 G 1.5 12.7 57,6 230
16005333
5 G 1.5 13.6 72 280
1600517
3 G 2.5 13.2 72 260
16005253
4 G 2.5 15.4 96 360
16005343 5 G 2.5 16.5 120 420
1600541
7 G 2.5 20.0 168 600
1600544
12 G 2.5 26.0 288 860
16005263
4 G 4.0 16.9 153,6 470
16005353
5 G 4.0 18.2 192 550
16005273
4 G 6.0 18.3 230,4 580
16005363
5 G 6.0 20.6 288 740
16005283
4 G 10.0 22.3 384 950
16005373
5 G 10.0 24.1 480 1100
16005293
4 G 16.0 26.1 614 1400
16005383
5 G 16.0 28.3 768 1720
16005303
4 G 25.0 31.2 960 2000
16005313
4 G 35.0 34.1 1344 2700
16005323
4 G 50.0 41.0 1920 3700

Преимущества

  • Для применения в условиях очень высоких механических нагрузок
  • Возможно применение одножильных кабелей в сварочных аппаратах
  • Нет антистатических свойств

Области применения

  • Для горнодобывающей промышленности, также для разработок открытым способом
  • Для подвижного электрооборудования и машин
  • В областях с экстремальными условиями
  • Как вне помещений, так и в помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
  • Высокая прочность к раздиру
  • Износостойкие

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабель типа <VDE> NSSHÖU в соотв. с VDE 0250-812

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь типа 3Gl3
  • Внутренняя оболочка: резиновая смесь типа GM1b или 5GM5
  • Наружная облочка: резиновая смесь типа 5GM5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Допустимая токовая нагрузка

  • В соответствии с VDE 0298 ч. 4 табл. 15

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.