CHAMPION барабанный размоточный станок

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

Для надлежащей и бережной размотки чувствительных кабелей

Артикул Обозначение
85008070
CHAMPION 52
85008071
CHAMPION 67
85008072 CHAMPION набор направляющих роликов
85008073 CHAMPION резиновые ножки (4 шт.)

Преимущества

  • Прочная конструкция с грузоподъемностью 200 кг
  • Безопасная устойчивость за счет снижающих шум резиновых ножек
  • Несущие валы с простой регулировкой и 6 разными позициями
  • Не требует технического обслуживания, подходит для использования в мастерской или под открытым небом

Области применения

  • Барабанный размоточный станок для ежедневного использования в мастерской или на стройплощадке
  • Также как ослабление подшипника в электроремонтной мастерской
  • С дополнительными направляющими роликами для мобильного использования

Характеристики

  • Для барабана диаметром 200–800 мм
  • Поставляется с двумя вариантами ширины барабанов до 520 или 670 мм
  • Легкая гибридная рама из армированного стекловолокном полиамида и алюминия
  • Оснащение 4 противоскользящими резиновыми ножками
  • Дополнительно с 4 направляющими роликами для транспортировки барабана

Классификация

Размеры

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Общие данные

  • Вес: 8 кг
  • Материал: армированный стекловолокном полиамид и алюминий

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.