Тележка для одножильного провода TRONIC

Mobile and flexible solutions to unwind, store and transport single core coils and spools.

TRONIC products are optimized for LAPP single core coils H05V-K and H07V-K (Maxi ring) as well as for LAPP single core spools.

Артикул Обозначение Содержит Количество колец Размеры в миллиметрах Вес, кг
85001632 TRONIC Box - 1 D=310.0, H=103.0 0,7
85001624 Тележка для одножильного провода TRONIC 12 12 TRONIC 12 L=670.0, W=610.0, H=950.0 19
85001629 Тележка для одножильного провода TRONIC 48 48 TRONIC 48 L=865.0, W=770.0, H=1460.0 106
85001625 Модуль TRONIC 2 TRONIC 2 L=335.0, W=335.0, H=280.0 2,6
85001621 Тележка для одножильного провода 6x2 с модулем TRONIC 6 TRONIC Module 12 L=610.0, W=580.0, H=1160.0 29
85001622 Тележка для одножильного провода 18x2 с модулем TRONIC 18 TRONIC Module 36 L=840.0, W=820.0, H=1400.0 93
85001628 TRONIC Single core-cart S12 - 18 L=620.0, W=590.0, H=1160.0 20
Аксессуары
85001637 TRONIC cover 1 transparenter Deckel - - -

Преимущества

  • Easy and mobile handling sand storage of single core Coils and spools and increases occupational safety and tidy workplaces
  • Direct bundling of single cores at the operation site leads to efficient assembly
  • User-friendly solution because of short setup times due to an easy refill
  • No twisting / kinking through horizontal pull
  • Mounting of barcodes enables to use kanban solutions , furthermore FLEXIMARK® markings are also possible

Области применения

  • Transporting, storing and unwinding of single core coils and spools
  • All in one compact mobile storage and unwinding solution for the operational site

Характеристики

  • TRONIC module consists of 2 TRONIC boxes mounted on a holder
  • TRONIC Single core-cart S12:
    Capacity for 12 to 18 single core spools (depending on spools width)
    Cart with tool holder

Размеры

  • Fits for cable rings:
  • Наружный диаметр кабеля: макс. 10 мм Диаметр кольца: макс. 295 мм Внутренний диаметр: 80–180 мм Высота: макс. 80 мм

Общие данные

  • Макс. нагрузка на модуль TRONIC: 7 кг
  • Max. loading TRONIC Single core-cart S12:
    1. Level: 60 kg
    2. Level: 40 kg
    3. Level: 30 kg

Материал

  • Painted steel

  • TRONIC является торговой маркой компании Meccanica Nicoletti S.R.L
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.