Универсальное устройство для размотки кабельного барабана - lapprussia.lappgroup.com

Палета для сматывания

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

Палету можно заказать вместе с кабелем. В этом случае просьба обращаться в нашу службу по работе с клиентами.

Артикул Обозначение
85008062 Палета для сматывания

Преимущества

  • Катушки позволяют легко сматывать кабель прямо с палеты
  • Перемещение барабанов не требуется, что позволяет уменьшить риск повреждения
  • Многократного использования

Области применения

  • Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов

Характеристики

  • Рама палеты с двумя встроенными ходовыми роликами
  • Подходит для барабанов с диаметром фланца до 90 см
  • Палету можно захватить вилочным погрузчиком с любой из четырех сторон
  • Экспортный вариант, имеется клеймо IPPC

Размеры

  • Ширина барабана: до 90 см
  • Масса палеты: Д=800, Ш=800 мм

Общие данные

  • Макс. нагрузка: 500 кг
  • Вес: 16 кг

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.