Универсальное устройство для размотки кабельного барабана - lapprussia.lappgroup.com

Коробка для сматывания

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

Коробку можно заказать вместе с кабелем. В этом случае просьба обращаться в нашу службу по работе с клиентами.

Артикул Обозначение
85008061 Коробка для сматывания

Преимущества

  • Легкое сматывание прямо с катушки
  • Коробки можно ставить друг на друга
  • Решение для дозирования (многократное использование)
  • Коробка защищает кабель от повреждений и грязи

Области применения

  • Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов

Характеристики

  • Откидная система упрощает использование барабана
  • Подходит для барабанов с диаметром фланца от 40 см
  • Возможна ручная транспортировка с помощью ручек
  • Для сматывания кабель достаточно продеть через отверстие в коробке

Размеры

  • Ширина барабана: до 40 см
  • Масса коробки: Д=480, Ш=430, В=450 мм

Общие данные

  • Макс. нагрузка: 30 кг

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.