Запасной инструмент для Cable - Eater

Запасный инструмент для Cable-Eater и других защитных рукавов позволяет сэкономить время и деньги на сборку.

Артикул Обозначение Диаметр пучка, (мм) Штук/ед. упаковки
Cable Eater, инструмент для ввода кабелей в защитные рукава
61830340 STKP 8 6.0 - 9.0 1
61830350 STKP 15 10.0 - 16.0 1
61830360 STKP 20 / 25 17.0 - 25.0 1
61830370 STKP 25 21.0 - 28.0 1

Области применения

  • Инструмент для ввода кабелей в защитные рукава SILVYN® RILL PA6 SINUS

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604
  • Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.