KW пластмассовая спираль

Пластиковые спирали используются для легкого и быстрого связывания кабелей и жил в пучки.

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Механическая стойкость Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Диаметр пучка, (мм) Метров в ед. упаковки
KW пластмассовая спираль
61600010
Пластмассовая спираль KW 2 натуральный 2.0 - 7.0 50
61600015
Пластмассовая спираль KW 2 чёрный 2.0 - 7.0 50
61600040
Пластмассовая спираль KW 5 натуральный 5.0 - 20.0 30
61600045
Пластмассовая спираль KW 5 чёрный 5.0 - 20.0 25
61600050
Пластмассовая спираль KW 5 желтый 5.0 - 20.0 25
61600070
Пластмассовая спираль KW 10 натуральный 10.0 - 40.0 30
61722840
Пластмассовая спираль KW 10 чёрный 10.0 - 40.0 25
61600080
Пластмассовая спираль KW 10 желтый 10.0 - 40.0 25

Преимущества

  • Сохраняется гибкость кабелей
  • Трубка, разрезанная в виде спирали
  • Для экономии времени при связке кабелей в пучки

Области применения

  • Для изготовления кабельных жгутов
  • Для защиты от механических нагрузок

Характеристики

  • В черном исполнении: Огнестойкость согласно UL 94 HB

Комплектация

  • Арт. № 61759940: инструмент для намотки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604
  • Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля

Общее

  • Черный цвет: стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Черный цвет: полиамид (без галогена и силикона)
  • Натуральные и цветные версии: полиэтилен

Tемпературный диапазон

  • Черные: -40°C до +120°C
    Цветные: -50°C до 85°C

  • По запросам - другие размеры и цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.