Гибкий кабель-канал

Cable-Eater — кабельный канал для формирования пучков кабелей и проводников Главная область применения включает соединение кабелей в пучки и защиту кабелей при конфекционировании, электропромышленность и монтаж распределительных шкафов.

Не поддерживают горение Без галогенов Время на монтаж

Артикул Обозначение Длина, (мм) Высота (мм) Количество шт. Метров в ед. упаковки
61830290 GMF HF-20 GY 23 24 60 30
61830291 GMF HF-30 GY 33 35 36 18
61830292 GMF HF-40 GY 44 46 24 12

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж благодаря использованию соответствующего инструмента для протяжки
  • Быстрый монтаж

Области применения

  • Для использования в панелях управления, распределительных шкафах или в труднодоступных местах
  • Крепление кабельных каналов: канал установите зубцами вверх и соедините с кабелем, боковые элементы зафиксируйте вокруг кабеля на нужной длине, соедините другой конец кабеля

Характеристики

  • Два или более могут быть соединены
  • Шаг - 50 см

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 94 V-2

Примечание

  • Рекомендуемые винты: M3 с цилиндрической головкой и шайбой DIN85A или M4 с цилиндрической головкой DIN 85 A и шайбой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
  • Описание класса ETIM 5.0: Гибкая система направляющих для кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002596
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкая система направляющих для кабеля

По запросу

  • Версия с самоклеящимся слоем
  • Квадратная форма

Примечание

  • Без галогенов

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Полипропилен (PP)

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.