Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок

Cable-Eater — кабельный канал для формирования пучков кабелей и проводников Главная область применения включает соединение кабелей в пучки и защиту кабелей при конфекционировании, электропромышленность и монтаж распределительных шкафов.

Теперь в маленьких упаковках (2 м)

Без галогенов Время на монтаж

Артикул Обозначение Цвет Диаметр пучка, (мм) Внутренний Ø, (мм) Толщина стенки (мм) Инструмент Метров в ед. упаковки
61830302 SHR-08-PPW белый 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830312 SHR-15-PPW белый 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830322 SHR-20-PPW белый 17.0 - 21.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830332 SHR-25-PPW белый 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 20
61830300 SHR-08-PPB чёрный 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830310 SHR-15-PPB чёрный 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830320 SHR-20-PPB чёрный 17.0 - 21.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830330 SHR-25-PPB чёрный 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 20

Преимущества

  • Многократного использования
  • Очень гибкий, не подверженный усталости материала
  • Быстрый и простой монтаж благодаря использованию соответствующего инструмента для протяжки

Области применения

  • Пучковая скрутка и защита для стационарного и мобильного электрооборудования
  • Оборудование
  • Робототехника
  • Распределительные электрошкафы
  • Вычислительные машины и оборудование для обработки данных

Характеристики

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Высокая стойкость к: спирту, смазкам, минеральным маслам, мазуту и бензину

Комплектация

  • Подходящий инструмент STKP для ввода кабелей
  • Шланг для кабельных жгутов, большая упаковка в бухтах, маленькая упаковка в пакетах с перфорацией по евростандарту

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604
  • Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля

Примечание

  • Без галогенов
  • Не поддерживают горение по UL 94 HB

Поставляемые цвета

  • Белый, черный, светло-серый

Материал

  • Полипропилен (PP)

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.