Ty-Fast®кабельная стяжка

Кабельная стяжка TY - FAST® — стандартная кабельная стяжка, изготовленная из PA 6.6, для разнообразных условий применения. Получено несколько разрешений на ее применение.

Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

LLOYDS RU Germanischer Lloyd

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
Натуральный
61810350 TY100-18 да 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810360 TY125-18 да 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810380 TY125-40 да 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810390 TY200-40 да 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810400 TY300-40 да 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810410 TY175-50 да 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810420 TY300-50 да 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810430 TY400-50 да 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810440 TY200-120 да 219.0 x 7.6 50 540 500
61810450 TY400-120 да 375.0 x 7.6 102 540 500
Черный (стойкий к УФ-излучению)
61810460 TY100-18x да 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810470 TY125-18x да 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810490 TY125-40x да 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810500 TY200-40x да 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810510 TY300-40x да 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810520 TY175-50x да 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810530 TY300-50x да 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810540 TY400-50x да 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810550 TY200-120x да 219.0 x 7.6 50 540 500
61810560 TY400-120x да 375.0 x 7.6 102 540 500

Преимущества

  • Незначительная сила затягивания и большие силы скрепления благодаря интегрированному полиамидному замку
  • Зубчатое зацепление не даёт кабельной стяжке съезжать во время монтажа и обеспечивает зажим до затягивания рукой или инструментом

Области применения

  • Универсальная кабельная стяжка для различных применений

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • TY-FAST® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.