LS стальные кабельные стяжки

Кабельные стяжки LS из нержавеющей стали изготовлены из высококачественной стали (AISI 316), устойчивой к воздействию кислот и коррозии, особенно пригодны для обвязки кабелей в сложных условиях эксплуатации.

Образец LS 4,6-100 в пакете со всеми образцами FLEXIMARK® (арт. М3251010)

Пищевая промышленность и производство напитков Нефтяная и газовая промышленность Железно-дорожный транспорт Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Термостойкие Морозостойкие Стойкий к коррозии Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон

UL DNV

Артикул Обозначение Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Мин. растягивающие усилия Н/мм² Штук/ед. упаковки
Без покрытия из полиэстера
61812947
LS 4.6x100 100 x 4.6 21 45.3 100
61812948
LS 4.6x125 125 x 4.6 32 45.3 100
61812949
LS 4.6x150 150 x 4.6 40 45.3 100
61812950
LS 4.6x200 200 x 4.6 51 45.3 100
61812960
LS 4.6x360 360 x 4.6 102 45.3 100
61812970
LS 4.6x520 520 x 4.6 152 45.3 100
61812980
LS 4.6x680 680 x 4.6 203 45.3 100
61812990
LS 4.6x840 840 x 4.6 254 45.3 100
61813000
LS 7.9x200 200 x 7.9 51 113.3 100
61813010
LS 7.9x360 360 x 7.9 102 113.3 100
61813020
LS 7.9x520 520 x 7.9 152 113.3 100
61813030
LS 7.9x680 680 x 7.9 203 113.3 100
61813040
LS 7.9x840 840 x 7.9 254 113.3 100
61813050
LS 7.9x1010 1016 x 7.9 305 113.3 100
С покрытием из полиэстера
61813085
LSC 4.6x100 100 x 4.6 21 45.3 100
61813086
LSC 4.6x125 125 x 4.6 32 45.3 100
61813087
LSC 4.6x150 150 x 4.6 40 45.3 100
61813088
LSC 4.6x200 200 x 4.6 51 45.3 100
61813089
LSC 4.6x360 360 x 4.6 102 45.3 100
61813093
LSC 7.9x200 200 x 7.9 51 113.3 100
61813094
LSC 7.9x360 360 x 7.9 102 113.3 100
61813096
LSC 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100

Преимущества

  • Стойкие к кислотам
  • Превосходная химическая стойкость
  • Высокая термостойкость
  • Надежный шариковый затвор с автоматической блокировкой
  • Экономия места для монтажа благодаря плоскому замку

Области применения

  • Крепление маркировочных табличек FLEXIMARK® из нержавеющей стали
  • Возможно применение во всех отраслях с высокими требованиями (в частности нефтегазовая промышленность, железная дорога, производство продуктов питания и напитков)
  • Благодаря устойчивости к коррозии и погодным воздействиям возможно применение под открытым небом и при самых неблагоприятных условиях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DNV 2397
  • UL № сертификации: E193947
  • Испытано в соотв. с IEC 62275: 2006
  • Achilles JQS сертифицирован

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

По запросу

  • Другие размеры по запросу

Материал

  • Кислотостойкая нержавеющая сталь EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • Толщина материала: 0,26 мм

Tемпературный диапазон

  • от -80 °C до +500 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.