Конфекционированные шины заземления / плоские шины заземления

Плоские шины для заземления/ленточные электроды заземления идеально подходят для производства распределительных шкафов.

cRUus

Артикул Обозначение UL сертификация Сечение, мм² Для Длина (мм) Толщина в мм: +- 0,5 мм Вес меди, кг/1000 шт. Количество
Плоские шины для заземления с приварными наконечниками
4571132
Плоские шины заземления/пресс.1X10/M6/200мм нет 10 M6 200 1 18 25
Плоские шины для заземления с наконечниками
4571196
Плоские шины заземления/пресс. 1x6/M6/200 мм да 6 M6 200 2 15 25
4571197
Плоские шины заземления/пресс. 1x6/M6/300мм да 6 M6 300 2 20 25
4571126
Плоские шины заземления/клемм. 1x10/M6/200мм да 10 M6 200 2,5 25 25
4571129
Плоские шины заземления/клемм. 1x10/M6/300мм да 10 M6 300 2,5 32 25
4571127
Плоские шины заземления/клемм. 1x16/M8/200мм да 16 M8 200 3 35 25
4571130
Плоские шины заземления/клемм.1x16/M8/300мм да 16 M8 300 3 51 25
4571128
Плоские шины для заземления / клеммы 1x25/M8/200 мм да 25 M8 200 3,5 55 25
4571131
Плоские шины заземления/клемм. 1x25/M8/300мм да 25 M8 300 3,5 80 25

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Меры безопасности по заземлению предписаны стандартами
  • Заземляться должны неподвижные и подвижные металлические части, например дверцы распределительного электрошкафа и т. д.

Характеристики

  • Фиксированные длины для болтов M6 и М8

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL Номер файла: E501239, см. таблицу

Конструкция

  • Шины для заземления:
    - жилы из медных тончайших проволок
    - изоляция из ПВХ-пластиката
    - с круглыми кабельными наконечниками
  • Плоские шины для заземления с приварными наконечниками:
    - из медных луженых проволок
    - с приварными наконечниками
  • Плоские шины для заземления с наконечниками:
    - из медных луженых проволок
    - с опрессованными наконечниками

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для заземления и освещения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000490
  • Описание класса ETIM 6.0: Аксессуары для заземления и молниезащиты

Маркировка жил

  • Конфекционированные шины для заземления
    зеленый/желтый

Конструкция жилы

  • Конфекционированные шины для заземления по
    IEC 60 228 кл. 6
    конфекционированные плоские шины для заземления
    IEC 60 228 кл. 6, лужёные
  • Токопроводящие жилы из тончайших медных проволок

Минимальный радиус изгиба

  • Конфекционированные шины для заземления
    7 x D
    Конфекционированные плоские шины для заземления
    5 x D

Испытательное напряжение

  • Конфекционированные шины для заземления
    2500 В

Tемпературный диапазон

  • Конфекционированные шины для заземления
    от -30 до +70 °C
    Конфекционированные плоские шины для заземления
    от -5 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.