ULNY - регулируемые кабельные стяжки

Артикул Обозначение UL сертификация A x B mm Длина x ширина (мм) Ø отверстия, мм Ø пучка, мм Штук/ед. упаковки
61834200 ULNY-013-8-C нет 18 x 25 59.5 x 8 2,79 3 - 12.7 100
61834210 ULNY-018-8-C нет 21 x 30 79.4 x 12 2,79 5 - 21 100
61834220 ULNY-023-8-C нет 25 x 35 85.5 x 14 3,43 7 - 25 100

Преимущества

  • Регулируемые кабельные стяжки
  • Эти кабельные стяжки снова расцепляются и переставляются под размер пучка.

Комплектация

  • Поставляются без винтов.

Конструкция

  • Предлагаются 3 размера, изменяется не только размер пучка, но и соответственно размер винтов.

Сертификаты соответствия

  • Самозатухающие в соответствии с UL 94 V-2 (только для основания)

Примечание

  • Размер отверстия: M2/M3

Информация

  • Диаметр пучка: от 3 до 25 мм

Поставляемые цвета

  • Серый, RAL 7001

Материал

  • Полиамид 6.6

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.