Ty-Rap®УФ-стабилизированные кабельные стяжки со стальным язычком

Кабельная стяжка со стальным наконечником доступна в устойчивом к воздействию погодных явлений и УФ-излучению исполнении специально для применения вне помещений.

Термостойкие Стойкий к коррозии Стойкий к УФ-лучам

UL

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
Черный (стойкий к УФ-излучению)
61723010 TYB* 23 MX да 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61723110 TY 232 MX да 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61723120 TY 234 MX да 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61723020 TYB* 24 MX да 140.0 x 3.6 2 - 29 180 1000
61723130 TY 242 MX да 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61723040 TY 26 MX да 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61723140 TY 244 MX да 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61723030 TYB* 25 MX да 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723150 TY 253 MX да 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61723060 TY 28 MX да 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723160 TY 272 MX да 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61723050 TY 27 MX да 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61723070 TY 29 MX да 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

Преимущества

  • Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.
  • Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям
  • Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из ненамагничивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Области применения

  • Для монтажа и обслуживания электрооборудования под открытым небом

Характеристики

  • Содержит 2% углерода, что соответствует военным спецификациям

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Номер файла TY-RAP®: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Комплектация

  • Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «B» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • RAL 9005 цвет черный/стойкость к УФ-лучам

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.
  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.