Ty-Rap®термостойкие кабельные стяжки со стальным язычком

Стяжка TY- RAP® со стальным наконечником также доступна как термостойкая кабельная стяжка, способная выдержать температуру до 105 °C.

Без галогенов

RU

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
61723470 TYH 23 M да 92 x 2.4 2 - 16 80 1000
61723460 TYH 232 M да 203 x 2.4 2 - 50 80 1000
61723440 TYH 24 M да 140 x 3.6 2 - 29 130 1000
61723430 TYH 242 M нет 208 x 3.6 2 - 50 130 1000
61723410 TYH 26 M да 284 x 3.6 2 - 76 130 1000
61723420 TYH 25 M да 186 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723380 TYH 28 M да 360 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723390 TYH 272 M да 222 x 7.6 6 - 50 540 500
61723400 TYH 27 M да 340 x 7 6 - 90 540 500
61723350 TYH 29 M да 771.0 x 6.9 6 - 229 530 500

Преимущества

  • Обладают всеми преимуществами стандартных кабельных стяжек TY-RAP® и дополнительно стойкие к высоким температурам.

Области применения

  • Возможно применение в зонах, подверженных воздействию высоких температур, например, в устройствах электрообогрева или в нагревательных установках

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция

  • Буква «M» в наименовании товара означает «термостойкий»

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Светло-зеленый прозрачный

Материал

  • Термостойкий полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.