Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении

Без галогенов

LLOYDS UL Germanischer Lloyd

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
Натуральный
61715000 TYB* 23 M да 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61716250 TY 232 M да 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61716310 TY 234 M да 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61715060 TYB* 24 M да 140.0 x 3.6 2 - 29 180 1000
61716370 TY 242 M да 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61715180 TY 26 M да 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61716430 TY 244 M да 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61715120 TYB* 25 M да 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61716490 TY 253 M да 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61715300 TY 28 M да 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61716550 TY 272 M да 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61715240 TY 27 M да 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61715360 TY 29 M да 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

Преимущества

  • Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.
  • Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям
  • Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из ненамагничивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Области применения

  • Для жестких условий эксплуатации

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Номер файла TY-RAP®: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Комплектация

  • Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «B» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.
  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.