Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи

Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным наконечником также доступна как кабельная стяжка с областью для маркировки кабельных пучков.

Без галогенов

RU

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина, мм Ø пучка, мм Поверхность для надписи, мм Разрывная прочность, Н
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке
61716020 TY 51 M да 92 x 2.4 10 - 16 25 x 8 80
Место для маркировки расположено параллельно к стяжке
61715840 TY 46 MD да 184 x 4.8 9.5 - 45 30 x 24 220 Двойной
61715880 TY 46 MT да 184 x 4.8 9.5 - 45 46 x 24 220 Тройной
61715920 TY 46 MF да 184 x 4.8 9.5 - 45 63 x 24 220 Четырёхкратный
61715780 TY 546 M да 184 x 4.8 9.5 - 45 13 x 24 220
61715950 TY 548 M да 360 x 4.8 19 - 102 13 x 54 220
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке поверх замка
61716080 TY 53 M да 102 x 2.4 2 - 16 21 x 9 80
61716560 TY 532 M да 212 x 2.4 2 - 51 21 x 9 80

Преимущества

  • Кабельные стяжки с поверхностью для надписи
  • Позволяют связывать в пучки и маркировать кабели
  • Простой монтаж благодаря скруглённым углам
  • Запатентованный замок из нерж. стали гарантирует надежный крепеж даже в тяжелых условиях

Области применения

  • Для связывания в пучки, крепления и маркировки кабелей, гидравлических и пневматических шлангов

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция

  • TY 51 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке
  • TY 53 M/TY 532 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке поверх замка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • По запросам - меньшие упаковочные единицы
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.