Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком для прикручивания

Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным наконечником также доступна как кабельная стяжка для сборки с использованием винтов, болтов и заклепок.

Без галогенов

RU

Артикул Обозначение UL сертификация Ø отверстия, мм Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
61715420 TY 33 M да 2,8 102.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61715480 TY 34 M да 4,2 151.0 x 3.5 2 - 29 180 1000
61720000 TY 635 M да 3,5 198.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61715540 TY 35 M да 4,8 199.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61720070 TY 1435 M да 6,3 198.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61715600 TY 37 M да 6,3 356.0 x 7.7 6 - 90 540 500

Преимущества

  • Кабельные стяжки с крепёжным элементом
  • Монтаж и сбор в пучки за одну рабочую операцию
  • Металлическая головка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию

Области применения

  • Для монтажа винтами, болтами, заклёпками
  • Монтаж и сбор в пучки за одну рабочую операцию
  • Возможные области применения:
    конфекционирование кабелей, для предварительного или окончательного монтажа пучков кабелей на местах или для монтажа кабелей, трубопроводов, не требующих профилактических осмотров.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция

  • По запросам - черные, стойкие к УФ-лучам

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.