TY-RAP® Railway - lapprussia.lappgroup.com

TY-RAP® Railway

  • Кабельная стяжка для применения на железных дорогах
  • Hazard Level: HL 3

Без галогенов Железно-дорожный транспорт Не поддерживают горение

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина, мм Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н
61723330 TY 23 MFR RW нет 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 80.0
61723331 TY 232 MFR RW нет 203.0 x 2.4 2.0 - 50.0 80.0
61723332 TY 24 MFR RW нет 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 180.0
61723333 TY 25 MFR RW нет 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220.0
61723334 TY 28 MFR RW нет 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220.0
61723335 TY 27 MFR RW нет 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540.0

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

Преимущества

  • Специальная конструкция кабельных стяжек гарантирует максимальную устойчивость и безопасность даже в самых экстремальных условиях
  • Металлическая головка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию
  • Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Области применения

  • Метро и поезда
  • В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.
  • When the protection of people and property is a priority
  • Общественные сооружения

Характеристики

  • Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из ненамагничивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 45545-2
  • NFF 16-101: I3F1