TY- RAP® кабельные стяжки с выступом для крепления

Артикул Обозначение UL сертификация Ø отверстия, мм Длина x ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
TY-RAP® с выступом для крепления
61716140 TY 54 SM нет 4.5 - 5.2 150 x 3.5 2 - 32 134 1000
61715660 TY 38 M да 5.8 - 7.5 201 x 4.8 3.5 - 45 220.0 1000

Преимущества

  • Запатентованный замок из высококачественной стали гарантирует надежный крепеж даже в суровых погодных условиях.

Области применения

  • Кабельные стяжки с выступом для крепления
  • Различная толщина стяжек позволяет осуществлять быструю предварительную сборку и монтаж на местах.
  • Высококачественные кабельные стяжки TY-RAP® позволяют производить связку и навешивание за одну рабочую операцию.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер: E49405, см. таблицу

Комплектация

  • Кабельные стяжки с крепёжным элементом

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Информация

  • Толщина стенки: до 3,7 мм

Материал

  • Полиамид, без галогенов
  • Класс огнестойкости по UL 94 V-2/полиамид 6.6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.