Twist Tail™ кабельные стяжки

Кабельная стяжка Twist Tail™ легко и быстро монтируется на кабелях и жилах без применения специального инструмента и исключает таким образом риск травмирования.

Экономия времени и минимальный риск травмирования пользователей

Без галогенов Время на монтаж

UL

Артикул Обозначение UL сертификация Длина (мм) Макс. Ø пучка, мм Штук/ед. упаковки
Белый
61832007 TWIST TAIL TT-7-30-9-L да 181 45 50
61832009 TWIST TAIL TT-11-30-0-L да 282 76 50
61832011 TWIST TAIL TT-14-30-9-L да 358 102 50
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
61832008 TWIST TAIL TT-7-30-0-L да 181 45 50
61832010 TWIST TAIL TT-11-30-0-L да 282 76 50
61832012 TWIST TAIL TT-14-30-0-L да 358 102 50

Преимущества

  • Свяжите кабельной стяжкой несколько кабелей, возьмите поднятый конец кабельной стяжки и подвигайте его туда-сюда и прокрутите пока не оторвётся
  • Простой и быстрый монтаж, не требующий инструмента
  • Прочное крепление, с аккуратной и чистой обрезкой концов, без острых торцов
  • Минимальный риск травмирования пользователей

Области применения

  • Промышленная кабельная стяжка для быстрого и надежного монтажа.
  • Для универсального применения, внутри/вне помещений

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Number: E49405
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция

  • Поставляются в 3-х длинах и 2-х цветов (белый, черный - стойкие к УФ-лучам)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Общее

  • Предел прочности: 130 Н
  • Ширина: 4,7 мм

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • TWIST TAIL™ – зарегистрированная торговая марка фирмы Thomas & Betts
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.