Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Strong Tie

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении

Различные разрешение на эксплуатацию Без галогенов

German Lloyd

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина, мм Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н
Натуральный
61715011 Strong Tie 100 x 2,5 NA нет 100.0 x 2.5 2.0 - 24.0 180
61715017 Strong Tie 200 x 2,5 NA нет 200.0 x 2.5 2.0 - 55.0 180
61715012 Strong Tie 140 x 3,5 NA нет 140.0 x 3.5 3.0 - 36.0 280
61715018 Strong Tie 200 x 3,5 NA нет 200.0 x 3.5 3.0 - 55.0 280
61715014 Strong Tie 280 x 3,5 NA нет 280.0 x 3.5 3.0 - 80.0 280
61715019 Strong Tie 360 x 3,5 NA нет 360.0 x 3.5 3.0 - 101.0 280
61715013 Strong Tie 186 x 4,5 NA нет 186.0 x 4.5 3.0 - 51.0 400
61715020 Strong Tie 290 x 4,5 NA нет 290.0 x 4.5 3.0 - 80.0 400
61715016 Strong Tie 360 x 4,5 NA нет 360.0 x 4.5 3.0 - 103.0 400
61715015 Strong Tie 340 x 7,0 NA нет 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 700
61715021 Strong Tie 220 x 7,5 NA нет 220.0 x 7.5 6.0 - 56.0 800
Чёрный
61723001 Strong Tie UV 100x2,5 BK нет 100.0 x 2.5 2.0 - 24.0 180
61723007 Strong Tie UV 200 x 2,5 BK нет 200.0 x 2.5 3.0 - 55.0 180
61723002 Strong Tie UV 140 x 3,5 BK нет 140.0 x 3.5 3.0 - 36.0 280
61723008 Strong Tie UV 200 x 3,5 BK нет 200.0 x 3.5 3.0 - 55.0 280
61723004 Strong Tie UV 280 x 3,5 BK нет 280.0 x 3.5 3.0 - 80.0 280
61723009 Strong Tie UV 360 x 3,5 BK нет 360.0 x 3.5 3.0 - 101.0 280
61723003 Strong Tie UV 186 x 4,5 BK нет 186.0 x 4.5 3.0 - 51.0 400
61723011 Strong Tie UV 290 x 4,5 BK нет 290.0 x 4.5 3.0 - 80.0 400
61723006 Strong Tie UV 360 x 4,5 BK нет 360.0 x 4.5 3.0 - 103.0 400
61723005 Strong Tie UV 340 x 7,0 BK нет 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 700
61723012 Strong Tie UV 220 x 7,5 BK нет 220.0 x 7.5 6.0 - 57.0 800

Преимущества

  • Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.
  • Стальной фиксатор (головка) стойкий к ударам и вибрациям

Области применения

  • Для жестких условий эксплуатации

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.
  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.