STARLOCK монтажный инструмент для кабельных стяжек - lapprussia.lappgroup.com

STARLOCK монтажный инструмент для кабельных стяжек

Артикул Обозначение Количество
61792840 Starlock Set 1
61792865 Запасной замок, черный 200
61792845 Запасной нож 5
61792855 Сменный ролик, черный 15 м 2
61792852 Ролик, натуральный, 100 м в прочном боксе 1
61792856 Ролик, черный, 300 м в прочном боксе 1

Преимущества

  • Технология связывания «бесконечными» кабельными стяжками с помощью инструмента STARLOCK объединяет технику быстрого связывания с несложным манипулированием.
  • В противоположность стандартным кабельным стяжкам здесь нет потерь длины.
  • Экономичная и быстрая переработка.

Области применения

  • Монтажный инструмент для бесконечных кабельных стяжек

Комплектация

  • Starlock Set:
  • Ролик 15 м, черный,
  • Инструмент Starlock
  • 200 штук черных замков

Конструкция

  • Нейлоновая лента идет с ролика через замки, находящиеся в головке инструмента, и через вставку для резки.
  • Ленту вытягивают и оборачивают вокруг пучка.
  • Свободный конец возвращают обратно к замку и фиксируют.
  • Ленту оттягивают назад и закрепляют.
  • С помощью кнопки готовая петля обрезается прямо у замка.

Внимание

  • Не поддерживают горение по UL 94 HB

Общее

  • Ширина стяжки: 4,5 мм
  • Сила сцепления: 25 кг

Материал

  • Нейлон, без ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +75 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.