Инструмент для кабельных стяжек BASIC для легкой и экономичной сборки кабельных стяжек - lapprussia.lappgroup.com

BASIC инструмент для кабельных стяжек

Инструмент для кабельных стяжек BASIC для легкой и экономичной сборки пластиковых кабельных стяжек шириной до 4,8 мм

Время на монтаж

Артикул Обозначение Для кабельных стяжек Ширина кабельной стяжки, мм Количество
62120321
BASIC, инструмент для кабельных стяжек Из полимера 2.2 - 4.8 1

Преимущества

  • Возможно пошаговое изменение усилия затяжки: Ступень 0: 29,4 Н Ступень 1: 58,9 Н Ступень 2: 98,1 Н Ступень 3: 127,5 Н
  • Ступенчатое регулирование усилия натяжения

Области применения

  • Пистолет для пластиковых кабельных стяжек
  • Для затяжки и обрезки кабельных стяжек

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000453
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент обработки для кабельных стяжек

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.