Кабельные стяжки с элементом обнаружения

Функциональная возможность обнаружения делает эту кабельную стяжку особо пригодной для применения в пищевой промышленности и производстве безалкогольных напитков.

Подходящие аксессуары:
детектируемые цоколи для кабельных стяжек

Пищевая промышленность и производство напитковВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновСтойкий к УФ-лучам

ECOLAB

Артикул ОбозначениеUL сертификацияДлина x ширина (мм)Ø пучка, ммРазрывная прочность, НШтук/ед. упаковки
Без стальной головки/ PA 6.6
61723360
Кабельная стяжка Detect 98x2.5 синийнет98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61723365
Кабельная стяжка Detect 200x3.5 синийнет200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61723361
Кабельная стяжка Detect 200x4.5 синийнет200 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61723362
Кабельная стяжка Detect 360x4.5 синийнет360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61723363
Кабельная стяжка Detect 365x7.5 синийнет365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
Без стальной головки (TY-RAP®) / PA 6.6
61723351
Кабельная стяжка TY-RAP TY523MR-NDTнет93.0 x 2.31.5 - 16.050.0100
61723359
Кабельная стяжка TY-RAP TY524MR-NDTнет140.0 x 3.62.0 - 35.0160.0100
61723352
Кабельная стяжка TY-RAP TY525MR-NDTнет186.0 x 4.63.0 - 45.0200.0100
61723353
Кабельная стяжка TY-RAP TY528MR-NDTнет361.0 x 4.84.8 - 102.0220100
61723354
Кабельная стяжка TY-RAP TY527MR-NDTнет345.0 x 6.94.8 - 102.0540100
Со стальной головкой (TY-RAP®) / полиамид
61723355
Кабельные стяжки TY-RAP TY523M-PDTнет92 x 2.42 - 1650100
61723356
Кабельные стяжки TY-RAP TY525M-PDTнет186 x 4.83.5 - 45135.0100
61723357
Кабельные стяжки TY-RAP TY528M-PDTнет360 x 4.83.5 - 102135.0100
61723358
Кабельные стяжки TY-RAP TY527M-PDTнет340 x 76 - 90270100

Преимущества

  • Кабельные стяжки со специальным полимерным соединением, которое обнаруживается металлодетекторами, рентгеновскими аппаратами и системами технического зрения
  • Снижают риск их попадания, например, в продукты питания
  • Синий цвет легко распознается
  • Отвечают Европейской директиве НАССР
  • Исполнение из полиамида: устойчивость к обычным растворителям, например, спирту и кетону, к алифатическим и ароматическим углеводородам, в частности, к маслу, смазке, бензину, а также слабым щелочам; неустойчивость к воздействию кислот (слабых или сильных) и солей металлов
    Исполнение из полипропилена: устойчивость к средствам химической очистки
    Ty-Rap® NDT: с защитой от УФ-излучения

Области применения

  • Рекомендованы для сфер, где обрезы кабельных стяжек в готовой продукции строго исключаются
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Фармацевтическое производство

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Класс воспламеняемости:
    UL 94 HB
  • Сертификация ECOLAB кабельных стяжек со стольной головкой

Примечание

  • Указание по хранению: нейлон (полиамид) по своей природе подвержен внешним воздействиям. Чтобы обеспечить оптимальное применение кабельные стяжки автоматически увлажнены. В связи с этим их следует хранить в сухих и прохладных условиях и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Для удержания влаги кабельные стяжки упакованы в пластмассовые мешки. Они должны оставаться в закрытой таре до начала использования

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • голубой

Материал

  • Полиамид 6.6 или полипропилен с металлическими включениями
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • Ty-Rap® NDT: от -60 до +85 °C
    Ty-Rap® PDT и Detect: от -40 до +85 °C
    Температура установки:
    от -5 до +60 °C

  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.