Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Изделие TY-GRIP® FOL/ FO пригодно для многоразового использования благодаря возможности легкого и быстрого повторного открытия. Эти кабельные стяжки идеально подходят для защиты хрупких кабелей, например со стекловолокном.

Без галогенов Время на монтаж

Артикул Обозначение UL сертификация Длина x ширина (мм) Штук/ед. упаковки
FO с петлей
61823720 FO 200-40-0 нет 228.0 x 12.7 10
61823730 FO 350-40-0 нет 330.0 x 12.7 10
FOL с пряжкой
61823740 FOL 300-50-0 нет 304.0 x 19.0 10
61823750 FOL 500-50-0 нет 457.0 x 19.0 10

Преимущества

  • Для легкого и быстрого пучкования
  • Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
  • Для многократного использования

Области применения

  • Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)
  • Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)
  • Для техники проведения массовых мероприятий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Не поддерживают горение по UL 94 HB

Конструкция

  • FOL с пряжкой: пряжка из высококачественного полимера обеспечивает дополнительную прочность и безопасность
  • FO — с петлей: Прорезь в головке обеспечивает быстрое и простое крепление

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Полиамид
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

  • TY-GRIP® - зарегистрированная торговая марка ABB
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.