Mille-Tie™ кабельные стяжки
Кабельные стяжки многократного использования Kable-Fix R легко размыкаются и не повреждают кабель.
Экологически безопасные
Преимущества
- Для многократного использования
- Сила натяжения регулируется автоматически благодаря замку
- Быстрый монтаж, поскольку возможна стяжка в любом направлении
- Нет острых кромок, исключены повреждения
- Благодаря эластичности кабельных стяжек нет повреждений кабеля
Области применения
- Для высококачественных и комплексных систем организации кабельной разводки
- Для соединения в пучки легкодеформируемых кабелей, например, волоконно-оптических
Конструкция
- Один размер для всех применений
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
-
Материал
- TPE
-
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.